17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒューズ管 F-7161

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒューズ管 F-7161

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-7161-125V-1A

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はFG-30-125V-1Aです。仕様の違いをご確認ください。

Φ6.4×30mm、普通溶断B種のヒューズ管F-7161です。PSE取得品で、安心・信頼の日本製です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
管型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
1
遮断容量(kA)
0.3
溶断特性
B種
リード線
無
ヒューズサイズ
φ6.4×30mm
動作周囲温度
25℃
代表規格
PSE
主絶緑材
ガラス
注文単位数量
50
定格遮断電流(A)
300

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト