17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チップジャック TJ-560シリーズ

通常単価(税別)
360418特別価格
税込単価
396460特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・定番品のバナナプラグ、TJ-560シリーズ・TJ-4、TJ-563に適合・豊富なカラー6色に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番品のバナナプラグ、TJ-560シリーズ
・TJ-4、TJ-563に適合
・豊富なカラー6色に対応した、安心の日本製

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

TJ-560シリーズ:関連画像

 

TJ-560シリーズ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップジャック TJ-560シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
測定器
4
満足度:4.0
バラ売りで送料無料なので助かります。値段も他と比べても安いです!
1人が参考にしています。
実験備品
5
満足度:5.0
性能も優れており価格的にもなっとくできる金額で購入してよかったです次回も購入したいです
1人が参考にしています。
電圧測定時に使用
4
満足度:4.0
設備や機器の電圧を測定する際の治具に使用している。1個からでも購入可能で納期も早いと思います。
0人が参考にしています。
テスト用ケーブル
5
満足度:5.0
いつも使用しているバーツです。緊急で必要になり、ミスミ様から購入させて頂きました。翌日に納品され助かりました。
0人が参考にしています。
試験機の取り換えパネルの配線
5
満足度:5.0
カラーバリエーションが豊富でいつも使っています。 半田付けが必要ですが、圧着加工で接続できるものがあればなお良いと感じま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップジャック TJ-560シリーズ
チップジャック TJ-4シリーズ
チップジャック TJ-1シリーズ
チップジャック TJ-10-Aシリーズ
チップジャック TJ-10-Bシリーズ
チップジャック TJ-2-Pシリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格360-381 -228420379 -259
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電圧(V)303030303030
定格電流(A)335555
耐電圧(V)AC 500AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000
絶緑抵抗(V)DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング