17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チップジャック TJ-4シリーズ

通常単価(税別)
381467特別価格
税込単価
419514特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・バナナジャック、TJ-4シリーズ・色は赤・黒があり、安心の日本製・TJ-560、TJ-216...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
381266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バナナジャック、TJ-4シリーズ
・色は赤・黒があり、安心の日本製
・TJ-560、TJ-2167に適合します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップジャック TJ-4シリーズのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
テスト装置
5
満足度:5.0
赤黒2色を購入しパネルに取り付けて半田にて接続して使っています。 サトーパーツ製なので特に心配も無く 事実問題は何もあり...もっと読む
0人が参考にしています。
社内検査治具に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用している工程内検査治具に使用しています。工程内検査治具の電源に中継スイッチを入れてほしいとの現場からの要望があ...もっと読む
0人が参考にしています。
テスト機のテスト端子に
5
満足度:5.0
実験用のテスト機のテスト端子に、このチップジャック(TJ-4-B、TJ-4-R-R6)を使用しました。大きさがちょうどよ...もっと読む
0人が参考にしています。
消費電力を測る検査器のプラグとして使用
5
満足度:5.0
消費電力を測る検査器のプラグとして同じサトーパーツのTJ-1シリーズとTJ-2-Pシリーズをセットで使用しています。お得...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップジャック TJ-4シリーズ
チップジャック TJ-1シリーズ
チップジャック TJ-10-Aシリーズ
チップジャック TJ-10-Bシリーズ
チップジャック TJ-2-Pシリーズ
チップジャック TJ-2167シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格381-228420379 -259386
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電圧(V)303030303030
定格電流(A)355553
耐電圧(V)AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 500
絶緑抵抗(V)DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング