17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チップジャック TJ-10-Aシリーズ

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ナイロンチップジャック、TJ-10-Aシリーズ・TJ-2090、TJ-2Pに適合・色は赤・黒...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンチップジャック、TJ-10-Aシリーズ
・TJ-2090、TJ-2Pに適合
・色は赤・黒があり、安心の日本製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップジャック TJ-10-Aシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置組み込み
4
満足度:4.0
メーカー製品に付、期待通りの製品でした。ミスミを経由する事により、商社経由より、割高だが、納期が短縮されるので、重宝して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップジャック TJ-10-Aシリーズ
チップジャック TJ-10-Bシリーズ
チップジャック TJ-4シリーズ
チップジャック TJ-1シリーズ
チップジャック TJ-2-Pシリーズ
チップジャック TJ-560シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格420379 -381 -228259360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電圧(V)303030303030
定格電流(A)553553
耐電圧(V)AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 500
絶緑抵抗(V)DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング