17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナル T-6530シリーズ

通常単価(税別)
1,9243,269
税込単価
2,1163,596
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・125V-10A・ツマミ取り外し可能な12mmターミナル、T-6530シリーズ・色は赤・黒が...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,924
( 2,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,269
( 3,596 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・125V-10A
・ツマミ取り外し可能な12mmターミナル、T-6530シリーズ
・色は赤・黒があり、安心の日本製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-6530シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査機器の部品に使用
4
満足度:4.0
検査機器の部品に、このターミナル(T-6530-R)を使用しています。実績のある商品なので、問題なく使用できています。気...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-6530シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-1シリーズ
ターミナル T-45シリーズ
ターミナル T-3025シリーズ
ターミナル T-9シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,924-3,6851,0639588043,314 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)434773.5
定格電圧(V)125600125125125600
定格電流(A)103010101050
耐電圧(V)AC 1000AC 2000AC 1000AC 1000AC 1000AC 2000
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング