エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナル T-3シリーズ

通常単価(税別)
2,267
税込単価
2,494
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・600V-30A。・ツマミを取り外せるターミナル、T-3シリーズ。・色は赤・黒があり、安心・...

詳細を確認

型番:

T-3-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-3-Bの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
取付板厚(mm)
3
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
耐電圧(V)
AC 2000
絶緑抵抗(V)
DC 1000
主絶緑材
フェノール
パネル取付方法
ナット締め付け
備考
ツマミは取外し可能です
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
T-3-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,267
( 2,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・600V-30A。
・ツマミを取り外せるターミナル、T-3シリーズ。
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-3シリーズの型番T-3-Bのページです。 型番T-3-Bに関する仕様情報を記載しております。
ターミナル T-3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-3シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-1シリーズ
ターミナル T-45シリーズ
ターミナル T-3025シリーズ
ターミナル T-3830シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格2,2673,6851,0639588042,218 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)334771.5~3
定格電圧(V)600600125125125250
定格電流(A)303010101030
耐電圧(V)AC 2000AC 2000AC 1000AC 1000AC 1000AC 1500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング