17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナル T-3830シリーズ

通常単価(税別)
2,2182,995特別価格
税込単価
2,4403,295特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・250V-30A・ツマミを取り外せるターミナル、T-3830シリーズ・色は赤・黒があり、安心...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,2181,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,995
( 3,295 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・250V-30A
・ツマミを取り外せるターミナル、T-3830シリーズ
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-3830シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具の電源用として
5
満足度:5.0
社内で使う治具の電源用の接続端子に、このターミナル(T-3830-B,T-3830-R)を使っています。気になる点もなく...もっと読む
0人が参考にしています。
自社商品の電源ユニット部品として
4
満足度:4.0
自社商品の電源ユニット部品として同メーカー品のT-3025シリーズと併用しています。値段が安かった点が選定理由です。また...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-3830シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-1シリーズ
ターミナル T-3025シリーズ
ターミナル T-45シリーズ
ターミナル T-9シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格2,218-3,6851,0638049583,314 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)1.5~334773.5
定格電圧(V)250600125125125600
定格電流(A)303010101050
耐電圧(V)AC 1500AC 2000AC 1000AC 1000AC 1000AC 2000
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト