17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ターミナル T-381-12シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ターミナル T-381-12シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-381-12-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ツマミを取り外せる12mmターミナル、T-381-12シリーズ。
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
取付板厚(mm)
4
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
耐電圧(V)
AC 1000
絶緑抵抗(V)
DC 500
主絶緑材
フェノール
パネル取付方法
ナット締め付け
備考
ツマミは取外し可能です
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト