17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナル T-375-12シリーズ

通常単価(税別)
945994
税込単価
1,0401,093
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ツマミを取り外せる12mm定番ターミナル、T-375-12シリーズです・色は赤・黒があり、安...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツマミを取り外せる12mm定番ターミナル、T-375-12シリーズです
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-375-12シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に使用
5
満足度:5.0
今まで使用した実績がありました。信頼性も高いのでサトーパーツの中から希望していた仕様に合ったこの商品を選定しました。性能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-375-12シリーズ
ターミナル T-12-12シリーズ
ターミナル T-375-16シリーズ
ターミナル T-12-16シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-1シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格945-781 -1,9852,3613,6851,063
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)443534
定格電圧(V)125125125125600125
定格電流(A)101010103010
耐電圧(V)AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 2000AC 1000
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング