17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナル T-1シリーズ

通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ツマミを取り外せるターミナル、T-1シリーズです・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツマミを取り外せるターミナル、T-1シリーズです
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-1シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具の信号線接続用として
5
満足度:5.0
社内で使う治具の信号線の接続端子に、このターミナル(T-1)を使っています。気になる点もなく、今のところ特に問題なく期待...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-1シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-3025シリーズ
ターミナル T-45シリーズ
ターミナル T-3830シリーズ
ターミナル T-6530シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,0633,6858049582,218 -1,924 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)43771.5~34
定格電圧(V)125600125125250125
定格電流(A)103010103010
耐電圧(V)AC 1000AC 2000AC 1000AC 1000AC 1500AC 1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング