17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ターミナル T-12-16シリーズ

通常単価(税別)
2,361
税込単価
2,597
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・16mm定番ターミナル、T-12-16です。・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主絶緑材

RoHS?最小発注数量
フェノール
10
1個
メラミンフェノール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・16mm定番ターミナル、T-12-16です。
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-12-16シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
オリジナル商品に使っています
3
満足度:3.0
当社で製作しているオリジナル製品のフロントパネル部に組込んで使っています。他の型番の同様のターミナルも試してみましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-12-16シリーズ
ターミナル T-12-12シリーズ
ターミナル T-375-12シリーズ
ターミナル T-375-16シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-1シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格2,361781 -945 -1,9853,6851,063
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)544334
定格電圧(V)125125125125600125
定格電流(A)101010103010
耐電圧(V)AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 2000AC 1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト