17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナル T-12-12シリーズ

通常単価(税別)
7811,050
税込単価
8591,155
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・12mm定番ターミナル、T-12-12です・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です

詳細を確認
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
781
( 859 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・12mm定番ターミナル、T-12-12です
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です

ご注意

  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナル T-12-12シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アース端子に使用
5
満足度:5.0
電子機器のアース端子に、このターミナル(T-12-12-B)を使用しました。既存の機器に付いていた部品と似た形状のもの探...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナル T-12-12シリーズ
ターミナル T-12-16シリーズ
ターミナル T-375-12シリーズ
ターミナル T-2シリーズ
ターミナル T-1シリーズ
ターミナル T-3025シリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格781-2,361945 -3,6851,063804
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
取付板厚(mm)454347
定格電圧(V)125125125600125125
定格電流(A)101010301010
耐電圧(V)AC 1000AC 1000AC 1000AC 2000AC 1000AC 1000

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト