エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CN-7018-P

通常単価(税別)
1,779
税込単価
1,957
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・CN-7018のプラグ側のみの商品です。・CN-7017-P,CN-7018-P同一品で、安...

詳細を確認

型番:

CN-7018-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-7018-Pの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
DC12
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
CN
芯数
1
保護機能(耐環境性)
メタル
耐電圧(V)
AC500
絶緑抵抗
DC500V、100MΩ以上
主絶緑材
フェノール積層板
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CN-7018-P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,779
( 1,957 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・CN-7018のプラグ側のみの商品です。
・CN-7017-P,CN-7018-P同一品で、安心・信頼の日本製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CN-7018-Pの型番CN-7018-Pのページです。 型番CN-7018-Pに関する仕様情報を記載しております。
CN-7018-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CN-7018-P
ピンプラグジャック CN-7017-P
CN-7017-J
Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツストーブリ(旧マルチコンタクト)トーコネトーコネ
通常価格1,7791,3141,0881,367 -1,161 -847 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他BNCSMBSMA
許容電圧(V)DC12DC12DC121000(CAT II)/600(CAT III)、600(CAT II)/300(CAT III)--
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング