17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ピンプラグジャック CN-5-Pシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピンプラグジャック CN-5-Pシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CN-5-BP

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・CN-5のプラグ側のみの商品です。
・N-5-PとCN-6-Pは同じ商品です。
・色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
DC12
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
CN
芯数
1
保護機能(耐環境性)
外径(φ/mm)
12.5
耐電圧(V)
AC500

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト