17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリップ C-4-Sシリーズ

通常単価(税別)
251448
税込単価
276493
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Sシリーズ・30V-3A...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Sシリーズ
・30V-3A、安心信頼の日本製です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ C-4-Sシリーズのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
ジャンパーケーブル
5
満足度:5.0
C-4-LとC-4-Sをケーブルでつなぎテスト用ジャンパーケーブルを作りました。大きさもちょうど良く使いやすくできました...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
あると重宝するクリップです。 エアーシリンダーのセンサーチェッカー用として買いました。 電池ホルダーと組み合わせて自作...もっと読む
0人が参考にしています。
代替に使用
5
満足度:5.0
既存品のクリップが壊れてしまったので、こちらを購入しました。 使い勝手も良く満足です。
0人が参考にしています。
電子回路デバッグ用
5
満足度:5.0
古くから使用している定番商品です。安心して当たり前に使えます。 色もたくさん選べる。 以前別の通販で、ノーブランドの激...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ C-4-Sシリーズ
クリップ C-4-Lシリーズ
クリップ C-4-Mシリーズ
クリップ C-3-10K
クリップ C-3-5K
クリップ C-3-30K
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格251-4762999278821,358
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電圧(V)303030303030
定格電流(A)37510530
耐電圧(V)AC 500AC 500AC 500AC 1000AC 1000AC 1000
絶緑抵抗(V)DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング