17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリップ C-4-Mシリーズ

通常単価(税別)
299
税込単価
329
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Mシリーズ・30V-5A...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Mシリーズ
・30V-5A、安心・信頼の日本製です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ C-4-Mシリーズのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
検査・試験等で使用
5
満足度:5.0
クリップで挟むことで簡単に脱着できるため、主に試験段階で使用中です。導通チェックでも役立っています。カラバリが豊富なのも...もっと読む
0人が参考にしています。
テスター端子
5
満足度:5.0
掴み強さも良く接触感度による測定誤差もほとんどありませんでした。
0人が参考にしています。
社内治具に使用
4
満足度:4.0
社内での導通チェック治具に使用しました。 線材のはんだ付けもカバーを外せば問題なく、掴む力もちょうどいいです。 カラーバ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具製作
4
満足度:4.0
ちょっとした治具製作部品が 送料無料、短納期で入手でき 助かっています。 当然ながら商品の仕様・品質にも問題ありませんで...もっと読む
0人が参考にしています。
検査機用
4
満足度:4.0
問題なく使用できています。 黒が他の色お得に購入できてよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ C-4-Mシリーズ
クリップ C-4-Lシリーズ
クリップ C-4-Sシリーズ
クリップ C-3-10K
クリップ C-3-5K
クリップ C-3-30K
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格299476251 -9278821,358
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電圧(V)303030303030
定格電流(A)57310530
耐電圧(V)AC 500AC 500AC 500AC 1000AC 1000AC 1000
絶緑抵抗(V)DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500DC 500

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング