エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリップ C-3-30K

通常単価(税別)
1,358
税込単価
1,494
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・30A用充電クリップの金具です・C-3-30のクリップ側のみの商品で、安心・信頼の日本製です

詳細を確認

型番:

C-3-30K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-3-30Kの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
30
耐電圧(V)
AC 1000
絶緑抵抗(V)
DC 500
本体材質
黄銅
特徴
クリップ側のみ対応
適合商品
C-3-30C
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-3-30K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,358
( 1,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・30A用充電クリップの金具です
・C-3-30のクリップ側のみの商品で、安心・信頼の日本製です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ C-3-30Kの型番C-3-30Kのページです。 型番C-3-30Kに関する仕様情報を記載しております。
クリップ C-3-30Kのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験
5
満足度:5.0
実験にて使用しましたが挟み具合も丁度よく製品に後も残らず実験ができました。今後も購入いたします
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ C-3-30K
クリップ C-3-3K
クリップ C-3-10K
クリップ C-3-5K
クリップ C-3-50K
クリップ C-4-Lシリーズ
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格1,3584369278823,246476
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電圧(V)303030303030
定格電流(A)303105507
耐電圧(V)AC 1000AC 1000AC 1000AC 1000AC 3000AC 500
絶緑抵抗(V)DC 500DC 500DC 500DC 500DC 1000DC 500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト