17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリップ C-3-10Cシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
10
5個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・10A用充電クリップのカバーです。
・C-3-10のキャップ側のみの商品で、安心信頼の日本製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ C-3-10Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ C-3-10Cシリーズ
クリップ C-3-3Cシリーズ
クリップ C-3-5Cシリーズ
クリップ C-3-30Cシリーズ
クリップ C-3-50Cシリーズ
クリップ C-3-10K
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格2361252383042,858 -927
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
外径(φ/mm)22.514182745-
主絶緑材P.V.C.(UL94V-0)P.V.C.(UL94V-0)P.V.C.(UL94V-0)P.V.C.(UL94V-0)--
特徴キャップ側のみ対応キャップ側のみ対応キャップ側のみ対応キャップ側のみ対応キャップ側のみ対応-

テスト端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング