17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ブッシング BU-4796-C BU-4796-C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブッシング BU-4796-C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BU-4796-C

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ナット締め付けタイプのコードブッシュBU-4796-C
・安心信頼の日本製です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

指定中の仕様・寸法情報

取付板厚(mm)
8.5(MAX)
外径(φ/mm)
30
注文単位数量(個)
50
主絶緑材
本体:フェノール(UL94V-0)/ナット:ナイロン(UL94V-2)
内径(φ/mm)
18
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト