エレクトロニクス部品技術窓口
材質 真ちゅう(ニッケルメッキ)適合板厚(mm)2以下10個単位の販売となります。小型モータ、センサ、...
詳細を確認| 型式 | 取付穴径 (mm) | 適応キャプコン型式 | 本体質量 |
|---|---|---|---|
| LN-WS04M | φ4 | OA-WS04M-20/25(E) | 約1g |
| LN-WS06M | φ6 | OA-WS06M-25/40(E) | 約1g |
| LN-WS07M | φ7 | OA-WS07M-35/50(E) | 約1g |
| LN-WS08M | φ8 | OA-WS08M-45/60(E) | 約1g |
| LN-WS09M | φ9 | OA-WS09M-55/70(E) | 約1g |
| LN-WS10M | φ10 | OA-WS10M-65/80(E) | 約1g |
| LN-WS12M | φ12 | OA-WS12M-80/100(E) | 約2g |

寸法図
| 型式 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| LN-WS04M | 6.5 | 7 | 2 | M4 P=0.5 |
| LN-WS06M | 8 | 8.8 | 2 | M6 P=0.5 |
| LN-WS07M | 9 | 10 | 2 | M7 P=0.5 |
| LN-WS08M | 10 | 11 | 2 | M8 P=0.5 |
| LN-WS09M | 11 | 12 | 2 | M9 P=0.5 |
| LN-WS10M | 12 | 13 | 2 | M10 P=0.5 |
| LN-WS12M | 15 | 16 | 2 | M12 P=0.5 |
OA-WSシリーズはメネジ取付が殆どの為、ロックナットは標準では付属されていませんが、穴あけ部への取付を可能とする為、別途ロックナットをラインナップしています。
材質 真ちゅう(ニッケルメッキ)
適合板厚(mm)2以下
10個単位の販売となります。
小型モータ、センサ、計測器などの電線引出部
計測器の電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途

ミスミからのコメント
この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外山電気
厚鋼用HDZ ロックナット
0通常価格(税別):91円~

タカチ電機工業
シーリングプラグ
5通常価格(税別):336円~

タカチ電機工業
ゴムパッキン AGPシリーズ
3通常価格(税別):520円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ
0通常価格(税別):1,649円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~