17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LED表示灯 DO8シリーズ

通常単価(税別)
1,8322,085
税込単価
2,0152,294
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

AC100V及びAC200Vにダイレクト接続できる超高輝度LED小型表示灯。【特長】・AC100V、2...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 型番末尾に「ROHS」表記がございますが、RoHS6物質対応となります。
    RoHS10対応ではございませんのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観

DO8シリーズ

DO8シリーズ

  1. 1.電圧フリー化(海外電圧にも対応可能)
  2. AC100V : (AC100V~AC120V±10%)
    AC200V : (AC200V~AC230V±10%)
  3. 2.低発熱・長寿命・そして超高輝度照光
  4. 3.赤・緑・橙・青・白の5種類の発光色

電気的性能

充電部--アース間
  • 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
  • 絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

寸法 奥行き

色詳細

保護機能(耐環境性)

本体材質

特徴

使用ランプ

内蔵LEDランプ

レンズ色

最小発注数量
AC100V
52
O/O
有.
亜鉛ダイキャストクロームメッキ
なし
スワン形
1個
AC100V
55
R/R
有.
真鍮、クロームメッキ
なし
スワン形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,832
( 2,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,085
( 2,294 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AC100V及びAC200Vにダイレクト接続できる超高輝度LED小型表示灯。
【特長】
・AC100V、200V用電源にダイレクト接続。
・低発熱、長寿命、そして超高輝度照光。
・赤、緑、橙の3種類の発光色。
【用途】
・電源表示灯用。電源ON、OFF表示灯に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 型番末尾に「ROHS」表記がございますが、RoHS6物質対応となります。
    RoHS10対応ではございませんのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯 DO8シリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
マシニングセンタのランプ交換で購入
5
満足度:5.0
マシニングセンタのランプが切れたので、交換するために元から付いていたランプと同じものを購入しました。交換作業もスムーズに...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤の表示ランプに使っています
5
満足度:5.0
制御盤の電源ON、OFFの表示ランプに使用しています。今回はランプが点灯しなくなったので修理用として購入しました。今まで...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の作動ランプとして
5
満足度:5.0
輝度があって横から見ても点灯がはっきりわかって視認性がいいです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付穴サイズΦ16(直径16mm)で高電圧DC100Vが使用できるLED表示灯はありますか。
A
直接AC/DC100Vに接続できるDO8シリーズがございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED表示灯 DO8シリーズ
表示灯(角胴形) M2K
LED表示灯 DULシリーズ
小型表示灯(Φ22)
Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯
LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)
メーカー坂詰製作所オムロン坂詰製作所テンドIDECマルヤス電業
通常価格1,832-1,676644 -9712,510 -1,992
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
取付穴サイズφ16角穴その他その他その他φ30
形状長角
その他----
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
寸法 縦2017.8-3029.840

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト