17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

キャプタイヤケーブル・ストリッパ

通常単価(税別)
7,93312,596
税込単価
8,72613,856
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケーブル被覆のストリップが可能です。刃の角度を回転させれば、垂直方向だけでなく水平方向へ切り込みを入れ...

詳細を確認

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【掲載情報に関するお詫び】
     RoHS指令対応表記に誤記があることが判明いたしました。
     変更前:ROHS10⇒変更後:対象外
     電子機器とは異なるためRoHS適応対象外とさせていただきますが、商品品質には影響ございません。
     本件に対するご質問やご不明な点の際は、商品ページ下部、webお問い合わせフォームよりお問い合わせの程よろしくお願いいたします。
     参考:改正RoHS指令は こちら をご参照ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適応サイズ

  • 型式

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

適応サイズ

型式

トラスココード

最小発注数量
6~25mm
AM 25
449-5675
1個
6~17mm
AM 16
449-6540
1個
6~17mm
AM 16
449-6540
1個
6~25mm
AM 25
449-5675
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,933
( 8,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,596
( 13,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,596
( 13,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,933
( 8,726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブル被覆のストリップが可能です。
刃の角度を回転させれば、垂直方向だけでなく水平方向へ切り込みを入れることで簡単にストリップ作業が行えます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【掲載情報に関するお詫び】
     RoHS指令対応表記に誤記があることが判明いたしました。
     変更前:ROHS10⇒変更後:対象外
     電子機器とは異なるためRoHS適応対象外とさせていただきますが、商品品質には影響ございません。
     本件に対するご質問やご不明な点の際は、商品ページ下部、webお問い合わせフォームよりお問い合わせの程よろしくお願いいたします。
     参考:改正RoHS指令は こちら をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャプタイヤケーブル・ストリッパのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
電線ケーブルの皮むき
3
満足度:3.0
多芯ケーブルの被服向きに使用してます。VCTF,MVVS,CVVなどの外線用ケーブルの皮向きがスピーディーにできます。
3人が参考にしています。
配線作業に使用
5
満足度:5.0
ケーブルの外側被覆剥き作業に使用 最初に刃の長さ調整作業をしてからくるくると剥く 使用しやすく長年使用している
0人が参考にしています。
被覆むき
4
満足度:4.0
多芯線の外被覆をむくのに非常に便利です。 慣れるとかなりスピーディーにきれいにむくことができます。
0人が参考にしています。
ケーブルの被服剥き
3
満足度:3.0
非常に使いやすいです、使用手順さえ間違わなければ素早い被服剥きが可能です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャプタイヤケーブル・ストリッパ
PVCケーブル用ストリッピング ツール
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
EXENA 充電圧着器 黒
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
メーカーワイドミュラーワイドミュラーパンドウイットKLEIN TOOLSPanasonicPanasonic
通常価格7,933-35,535687,50011,650246,760209,956
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線単線より線より線単線より線より線
特徴ストリップタイプカット&ストリップタイプ----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング