エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Φ22HW/XWシリーズ用。【特長】・内径Φ76・横幅50mmの省スペースタイプ

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

HW9Z-KG4-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HW9Z-KG4-Wの仕様・寸法情報

仕様
SEMI S2適合/SEMATECH準拠品
特徴
省スペースタイプ(横幅50mm)
適用
φ22HWシリーズ・XWシリーズ
保護構造
IP65
材質(本体)
ポリアミド樹脂(PA6)
外径(mm)
φ90
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HW9Z-KG4-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ22HW/XWシリーズ用。
【特長】
・内径Φ76
・横幅50mmの省スペースタイプ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

停止スイッチ用アクセサリ 白色ガードの型番HW9Z-KG4-Wのページです。 型番HW9Z-KG4-Wに関する仕様情報を記載しております。
停止スイッチ用アクセサリ 白色ガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード
φ22 コントロールユニットスイッチガード
φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード
φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)
コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード
MAシリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格1,210320 -160 -610 -1,050 -210
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様SEMI S2適合/SEMATECH準拠品スイッチガードスイッチガード--スイッチガード
特徴省スペースタイプ(横幅50mm)平形(照光)押ボタンスイッチ用----
適用φ22HWシリーズ・XWシリーズ-A2シリーズφ30シリーズ--
保護構造IP65IP65IP40-IP65-
材質(本体)ポリアミド樹脂(PA6)ポリアセタール-金属製(亜鉛ダイカスト)ポリアミド樹脂(PA6)ポリカーボネイト樹脂
よく一緒に購入される商品

スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング