17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

RTK組端シリーズ

通常単価(税別)
3891,208
税込単価
4281,329
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

RTK組端シリーズはレール端子台、RTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

寸法 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
48
10
3個
6
62
10
2個
8
76
10
2個
10
90
10
1個
15
125
10
1個
20
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389
( 428 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RTK組端シリーズはレール端子台、RTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、直取付型組端子台シリーズです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RTK組端シリーズのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
ロボットハンドの配線のまとめに
5
満足度:5.0
サイズ、値段、仕様を考慮してこの商品を購入しました。当社にとって使い勝手が良かったのでもう7~8年ぐらい使用しており、今...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備装置の制御系に
5
満足度:5.0
自社の新規に設計し製作した生産設備装置の制御系に使用しています。この商品は使い慣れていて、設計からの型番指定もあり購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤制作
5
満足度:5.0
スペースがあまりない所での使用だったため購入しました。 納期も早いのでありがたかったです。
0人が参考にしています。
端子の中継
5
満足度:5.0
端子の中継で尚且つ、スペースが限られているときにおすすめです。省スペースな上に作りもしっかりしています。
0人が参考にしています。
溶接用自動機の配線用
5
満足度:5.0
取り付けスペースが狭い場所に対応した端子台を探していて、この商品を見つけました。小型で端子台への配線が容易に出来て重宝し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RTK組端シリーズ
組端子台 BTシリーズ
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
MTシリーズ (30A M4・組端子台)
MTシリーズ (15A M3・組端子台)
MTシリーズ (65A M6・組端子台)
メーカー東洋技研東洋技研ワイドミュラーミスミミスミミスミ
通常価格389-1,136940324 -277 -797 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付けその他直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズM3M4M3.5M4M3M6
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング