エレクトロニクス部品技術窓口
ビス止めタイプのケーブルクリップ。【特長】・素早く簡単に固定可能・金属製のクランプに比べ取扱いが簡単・...
詳細を確認
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能な配線固定具「ナイロンクリップ」の標準グレード品。金属製のクランプより取扱いが簡単。
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 乳白色 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー。 |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

結束イメージ

外形図
| 型番 | 図番 | 固定時の内径 φ(mm) | 寸法 mm | 適用ビス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | ||||||
| AB-2N | 1 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | M4 | ||
| AB-3N | 1 | 4.5 | 5.3 | 4.3 | M4 | ||
| AB-4N | 1 | 6.0 | 6.8 | 4.3 | M4 | ||
| AB-5N | 1 | 7.5 | 8.4 | 4.3 | M4 | ||
| AB-6N | 1 | 9.5 | 10.6 | 4.3 | M4 | ||
| AB-7N | 1 | 10.5 | 12.2 | 4.3 | M4 | ||
| AB-8N | 1 | 11.5 | 13.2 | 4.3 | M4 | ||
| AB-9N | 1 | 13.5 | 15.2 | 4.3 | M4 | ||
| AB-10N | 1 | 14.5 | 16.0 | 4.3 | M4 | ||
| AB-12N | 1 | 17.5 | 19.8 | 5.1 | M5 | ||
| AB-14N | 2 | 21.0 | 19.0 | 22.9 | 5.1 | M5 | |
| AB-16N | 2 | 24.5 | 22.5 | 26.9 | 5.1 | M5 | |
| AB-18N | 2 | 27.0 | 24.5 | 29.2 | 5.1 | M5 | |
| AB-24N | 3 | 37.0 | 35.5 | 31.5 | 39.4 | 5.1 | M5 |
| AB-32N | 3 | 49.0 | 47.0 | 43.5 | 52.1 | 5.1 | M5 |
ビス止めタイプのケーブルクリップ。
【特長】
・素早く簡単に固定可能
・金属製のクランプに比べ取扱いが簡単
・ビスで、確実・強固な固定が可能
・ナイロンクリップ
・標準グレード
・屋内使用
【用途】
・結束バンドを使用できない場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルクリップ(ステンレス製)
4.4通常価格(税別):1,158円~

ミスミ
ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)
4.8通常価格(税別):1,234円~

ミスミ
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
4.4通常価格(税別):658円~

ミスミ
ケーブルクリップ(スチール製)
4.7通常価格(税別):567円~

ミスミ
ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)
4.4通常価格(税別):1,471円~

ミスミ
ケーブルクリップ ナイロン製(スポンジ付)
4通常価格(税別):2,697円~

ミスミ
ケーブルクリップ(フラットケーブル用・スポンジ付き)
4通常価格(税別):2,016円~

ミスミ
ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)
5通常価格(税別):4,301円~

ミスミ
ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)
4.4通常価格(税別):3,045円~