17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径 d2(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【100個入り】

通常単価(税別)
1,2023,754
税込単価
1,3224,129
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線と電線との接続用の、絶縁被覆付閉端接続子(CE形)。【特長】・電線をスリーブ内で重ね合わせることで...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図
 呼び各部の寸法電線抱合容量適合工具一箱入数
規格φd21tφD1φD2L12Tmm2AWG
JISULCSACE-12.47.00.55.06.520.09.50.8

0.5~1.7520-16*DS-Hi7,*DS-A5,PALM-7500(100×5)
JISULCSACE-23.07.15.67.89.31.0~3.016-14*DS-Hi7,*DS-Hi8,*DS-A5,
*DH-1B,PALM-7
400(100×4)
JISULCSACE-54.08.10.87.39.423.010.50.92.5~6.012-10*DS-Hi7,*DS-Hi8,DS-A5,
DH-1B,PALM-7
200(100×2)
JISULCSACE-85.09.51.09.010.428.011.84.0~9.010-8*DS-Hi8,*DS-A5100
  • UL登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがUL品用となります。
  • 絶縁体の素材はナイロンです。
  • ナイロンは吸湿性が高いため、高温多湿、乾燥した場所に保管しないように注意ください。 特に冬場は乾燥にご注意ください。割れの原因になります。
  • *印はUL適合工具です。

電線組み合せ表 CE形

呼び電線抱合範囲基準電線組合せ電線mm2(AWG)
mm2mm2(AWG)0.3(22)0.5(20)0.75(18)1.25(16)2.0(14)3.5(12)5.5(10)
CE-10.5~1.750.3(22)11~31~211---
20~21~21----
30~111----
0.5(20)11~31~211---
21~20~1-----
0.75(18)11~211----
1.25(16)111-----
CE-21.0~3.00.3(22)13~72~41~21~21--
22~61~31~211--
31~51~31~211--
0.5(20)12~61~41~21~21--
21~51~31~211--
31~40~21~21---
0.75(18)11~51~31~21---
21~41~20~11---
31~21-----
1.25(16)11~41~21~21---
2.0(14)11~211----
CE-52.5~6.00.3(22)17~95~93~62~3211
26~84~83~62~311-
35~74~73~5211-
0.5(20)17~84~83~52~31~211
25~73~72~41~21~21-
33~52~62~31~21~21-
0.75(18)16~84~73~52~31~21-
24~61~52~41~21~21-
31~51~31~31~211-
1.25(16)15~83~42~41~21~21-
21~61~31~20~11--
31~51~21~2----
2.0(14)12~71~61~41~21~21 
3.5(12)11~61~41~211--
CE-84.0~9.00.5(20)1-7~125~83~42~31~21
2-6~114~72~42~31~21
3-5~104~72~4211
4-4~93~61~31~211
5-3~82~51~31~211
6-2~72~41~2111
0.75(18)1-7~115~83~42~31~21
2-5~104~72~421~22
3-4~93~62~31~211
4-2~82~51~21~211
5-1~61~41~211-
1.25(16)1-7~114~83~4211
2-5~102~62~31~21-
3-1~71~41~21~21-
4-1~61~30~11~21-
2.0(14)1-7~103~72~41~211
2-1~81~41~20~11-
3-1~51~21~2---
3.5(12)1-1~81~51~2111
2-1~21~211--
5.5(10)1-1~51~41~311-

型番リスト

表示件数

内径 d2

(φ)

外径

(mm)

全長 L

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

RoHS?最小発注数量
2.4
5
20
20~16
10
1パック

100個入り

3
5.6
20
16~14
10
1パック

100個入り

4
7.3
23
12~10
10
1パック

100個入り

5
9
28
10~8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265
( 1,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,031
( 2,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,754
( 4,129 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線と電線との接続用の、絶縁被覆付閉端接続子(CE形)。
【特長】
・電線をスリーブ内で重ね合わせることで1箇所圧着
・絶縁被覆が予め装着され、絶縁性・識別性を有する圧着端子
【用途】
・ナイロン製の絶縁被覆を装着した閉端接続子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
制御盤の配線
4
満足度:4.0
急遽必要になり購入しました。商社よりは値段高いですが、即納でしたので大変助かりました。
0人が参考にしています。
まだ使用してません
4
満足度:4.0
が、一般的なものに比べハカマ部分が小さくていい。 職業柄、タイトな場所に使うことが多いので便利になりそう。 価格が安い...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
電線の接続時に絶縁ビニールテープ処理をすること無くスピーディーに作業を終了することができます。
0人が参考にしています。
端子の絶縁
5
満足度:5.0
品質は問題ありませんでした。 発送も早く、助かりました。 また購入したいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電線の組み合わせを教えて下さい。
A
上記にある「電線組み合せ表CE形」をご参照下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
【大同端子製造】絶縁付圧着端子 閉端接続子
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
メーカー大同端子製造ニチフ端子工業ミスミ大同端子製造大同端子製造大同端子製造
通常価格1,202-166 -1,202 -5,9399,2296,445
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状閉端型閉端型閉端型棒型平型ブレード型
絶縁部素材ナイロンナイロンナイロンビニルビニルビニル
代表規格UL / JIS / CSAUL / JIS / CSAUL / JIS / CSAUL / CSAJISUL
絶縁被覆(色)乳白乳白乳白

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト