17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ソレノイド付安全スイッチ アクセサリ

通常単価(税別)
1,4395,665
税込単価
1,5836,232
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・HS5E/HS6E形ソレノイド付安全スイッチ用のアクセサリです。・市販のアルミフレームに取付...

詳細を確認
  • 2024年2月出荷分よりHS1T 形/HS6E 形ソレノイド付安全スイッチ用アクセサリ「HS9Z-T3」について、仕様変更がございます。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは詳細情報の下部をご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様変更のお知らせ

対象商品:HS9Z-T3
変更部分:外観・外形寸法・材質・対応機種
変更時期:2024年2月出荷分より順次実施、新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
詳細:
HS5L 形ソレノイド付安全スイッチにもご利用いただけるよう、HS9Z-T3 形手動ロック解除 key の仕様 を以下のとおり変更いたします。なお、形番の変更はありません。
安全スイッチ(手動ロック解除部)の破損防止のため、手動ロック解除部に過度(0.45N・m 以上)の トルクが加わった場合に、先に手動ロック解除 key が破損するよう、手動ロック解除 key の材質を 樹脂製へ変更いたします。
また、手動ロック解除 key は、棒の両端をご使用いただけます。

※その他の仕様および価格の変更はありません。
※ポリ袋で梱包されているため、袋の上から変更前後の製品を識別可能です。


 

型番リスト

表示件数

仕様

特徴

適用

材質(本体)

最小発注数量
マウンティングプレート
HS5E形
A6063アルマイト処理
1個
手動ロック解除キー
ロングタイプ
HS5E形/HS6E形
金属製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,665
( 6,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・HS5E/HS6E形ソレノイド付安全スイッチ用のアクセサリです。
・市販のアルミフレームに取付ける際に、使用すると便利です。

ご注意

  • 2024年2月出荷分よりHS1T 形/HS6E 形ソレノイド付安全スイッチ用アクセサリ「HS9Z-T3」について、仕様変更がございます。新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。詳しくは詳細情報の下部をご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイド付安全スイッチ アクセサリのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造業の工場で使用
5
満足度:5.0
お客様からの指定がありましたので、この商品を購入しました。HS6形安全スイッチ アクチュエータと一緒に使用しています。サ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソレノイド付安全スイッチ アクセサリ
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
HS6形安全スイッチ アクチュエータ
フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付ベゼル
HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ
Φ22コマンドスイッチ用 締付ナット・パッキン
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC富士電機機器制御
通常価格1,439-400 -593 -830660 -44 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途ソレノイド付安全スイッチ安全スイッチソレノイド付安全スイッチスイッチ(オプション・その他)安全スイッチスイッチ(オプション・その他)
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング