エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

φ8 小形コントロールユニットソケット

通常単価(税別)
290
税込単価
319
通常出荷日:9日目

はんだづけ端子仕様ワンタッチで装着できます。通常出荷日:9日日

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

AL-C8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-C8の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
仕様
はんだづけ端子
適用
A8シリーズ
備考
ワンタッチで装着できます。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AL-C8

仕様

RoHS?最小発注数量
はんだづけ端子
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
9日目

詳細情報

基本情報

はんだづけ端子仕様
ワンタッチで装着できます。
通常出荷日:9日日

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ8 小形コントロールユニットソケットの型番AL-C8のページです。 型番AL-C8に関する仕様情報を記載しております。
φ8 小形コントロールユニットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ8 小形コントロールユニットソケット
φ16 小形コントロールユニットソケット
φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格290200 -6,320410380430
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
適用A8シリーズA6シリーズA6シリーズ/HE5B形イネーブルスイッチSwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズLW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズSwitchNet HW/HW/TW/LW/MWシリーズ
備考ワンタッチで装着できます。ワンタッチで装着できます。コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)締付けトルク:0.1~0.29N・mまわり止め加工をしたパネルカット時はIP40となります。ロックナットの締付トルクは1.2N・mです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング