エレクトロニクス部品技術窓口
A8シリーズ用のスイッチガード。【特長】・押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用。【用途...
詳細を確認共通仕様:90°開閉タイプ

スイッチガードの外観

90°開状態で自己保持

AL-K8の寸法図 単位:mm
丸形/正角形ユニット用

AL-KH8の寸法図 単位:mm
長角形ユニット用

スイッチガードの寸法図 単位:mm
取付パネル厚:0.5~5mm
A8シリーズ用のスイッチガード。
【特長】
・押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用。
【用途】
・Φ8(直径8mm)用。

IDEC
A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
明るく鮮明な照光面、快適な操作感触です。短胴22mmのφ8(直径8mm)シリーズです。作業性の高いバックターミナル方式で、全シリーズ胴長22mmに統一されています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード
4.5通常価格(税別):1,050円~

SUS(エスユーエス)
制御アクセサリ 非常停止ガード
4.6通常価格(税別):1,955円~

IDEC
Φ16 小形コントロールユニット スイッチガード
5通常価格(税別):180円~

オムロン
押ボタンスイッチA16 スイッチガード
4.3通常価格(税別):255円

オムロン
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード
4通常価格(税別):276円

IDEC
A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード
5通常価格(税別):120円

IDEC
φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II
3.5通常価格(税別):270円~

IDEC
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
4.5通常価格(税別):302円~

IDEC
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット
5通常価格(税別):580円~