エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HWシリーズ保守用部品 φ22。【特長】・スタンダード用・ゴム製ニトリルゴム

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

HW9Z-BLM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HW9Z-BLMの仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
仕様
ベローズ
特徴
スタンダード用
適用
HWシリーズ
材質(本体)
ゴム製
外径(mm)
φ29.2

型番リスト

表示件数
型番
HW9Z-BLM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HWシリーズ保守用部品 φ22。
【特長】
・スタンダード用
・ゴム製ニトリルゴム

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズの型番HW9Z-BLMのページです。 型番HW9Z-BLMに関する仕様情報を記載しております。
φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ
Φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
HS5シリーズ用パドロックハスプ
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
Φ22 HWシリーズコントロールユニット スペアキー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格6601073803,610410914
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)パドロックハスプスイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
仕様ベローズ-取付穴プラグパドロックハスプ取付穴プラグ(金属タイプ)鍵付セレクタスイッチ用(ディスクタンブラータイプ)
特徴スタンダード用全機種(集合密着取付け時、HA1Eを除く)ゴムタイプ適合南京錠シャックル径:φ5.5~7.5φ16取付穴用-
適用HWシリーズL6シリーズ/H6シリーズLW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズHS5D/HS5B形/HS5E形/HS5E-K形SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズHWシリーズ/SwitchNet HWシリーズ
材質(本体)ゴム製ポリアセタール樹脂ゴム製(ニトリル系)SPCC金属製(亜鉛ダイカスト)黄銅(ニッケルメッキ)
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング