17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ホステッジコントロールとして使用している鍵付スイッチやセーフティプラグの誤使用を南京錠で防止!【特長】...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

適合機種φ22用ASW□K
φ30用HS2P、ASN□K、ASTN□K、ASD□K
適合する南京錠のシャックル径φ5.5~7.5
耐荷重30N以上
質量(約)55g
 
 
 
 
 
  • HS9Z-PC22:φ22用パドロックカバー
  • HS9Z-PC30:φ30用パドロックカバー

外形図

φ22/φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用) 外形図01
φ22/φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用) 外形図02

HS9Z-PC22形の場合

φ22/φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用) 外形図03

HS9Z-PC30形の場合

型番リスト

表示件数

特徴

適用

備考

RoHS?最小発注数量
φ22用
ASW□K形
HW1K、LW□Kにはご使用になれません。
10
1個
φ30用
HS2P/ASN□K形/ASTN□K形/ASD□K形
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ホステッジコントロールとして使用している鍵付スイッチやセーフティプラグの誤使用を南京錠で防止!
【特長】
・複数の作業者が危険区域に入って作業する場合の安全確保に最適
・板鍵あるいはプラグを抜いている際にパドロックカバーを被せて南京錠(最大2個)で施錠可能
・作業者全員がそれぞれの南京錠で施錠(3人以上の場合は市販のハスプを併用)すれば、危険区域内に取り残される事故を防止

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
主電源のパドロックカバ−
4
満足度:4.0
生産設備メンテ時に第三者にて電源スイッチの 起動防止対策用に設置しました。
0人が参考にしています。
機械の操作ボタンの保護
5
満足度:5.0
機械の操作ボタンをぶつけて破損させてしまうことが多いので、保護カバーを探していてこちらの商品に辿り着きました。自重でカバ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)
φ30シリーズアクセサリ パドロックカバー
φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)
φ22 コントロールユニットパドロックカバー
φ22 コントロールユニット ボタンカバー
φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格2,200740677740640550 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類パドロックカバーパドロックカバースイッチカバー・キャップ・保護カバーパドロックカバースイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ耐油カバー・キャップ
仕様パドロックカバー/鍵操作形セレクタスイッチ用パドロックカバー突形ボタン用パドロックカバー2点押しボタンスイッチ用コンタクトゴムカバー
材質(本体)金属製(鋼)ポリアリレート樹脂ゴム製(ニトリル系)ポリアリレート樹脂透明シリコンゴム製ゴム製(ニトリル系)

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング