17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレート【1~10個入り】

通常単価(税別)
1691,430
税込単価
1861,573
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】適用種がHWAM/HWAQで材質がアルミの記名プレートです。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
HWNPアルミ製(色:黒)
t=1.0mm
HWNP-□1個
HWNP-□PN101パック
(同種10個入り)
  • 形番の口には表記文字の指定記号が入ります。

技術情報・設計アイデア

銘板記名プレートの取り外方法

銘板にはめ込まれた銘板記名プレートの上中央部分にマイナスドライバなどの工具を差し込みこじ開けてください。

銘板と銘板記名プレートのセット方法

φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレート【1~10個入り】 銘板と銘板記名プレートのセット方法図

銘板記名プレートの取り外方法

φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレート【1~10個入り】 銘板記名プレートの取り外方法図

外形図

φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレート【1~10個入り】 外形図
  • 黒地に白文字
  • 彫刻範囲はW25 H7です。

型番リスト

表示件数

銘板色/文字色

文字仕様

パック入り数

(個)

備考

RoHS?最小発注数量
-
無地
-
-
10
20個
黒/文字なし
無地
-
同種10個入り
-
1パック

10個入り

黒/白
ON
-
-
-
10個
黒/白
OFF
-
-
-
1個
黒/白
START
-
-
-
1個
黒/白
STOP
-
-
-
1個
黒/白
OFF-ON
-
-
-
1個
黒/白
切-入
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169
( 186 )
3日目
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
2日目
309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
適用種がHWAM/HWAQで材質がアルミの記名プレートです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤の電源スイッチ表示
5
満足度:5.0
ワンタッチで組付け出来良かった。 表示文字もシンプルで見やすく良いと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 コントロールユニット 銘板(HWAM形・HWAQ形)用記名プレート
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形
小形コントロールユニット 記名板
Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板
Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 丸形
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC富士電機機器制御
通常価格169-302 -20526 -140 -472 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
仕様記名プレート銘板----
適用HWAM/HWAQXNシリーズ/HNシリーズ----
材質(本体)アルミポリアミド樹脂樹脂製アクリル樹脂ポリアミド樹脂-
厚み(mm)1-0.7---

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング