17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

φ22 コントロールユニット 銘板【1~10個入り】

通常単価(税別)
3451,430
税込単価
3801,573
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】丸型用・角型用とあり厚みが1.5mmと1.6mmある銘板です。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番品名仕様最小発注数量
文字仕様
HWAM銘板記名プレートなし
   (丸形用)
樹脂製
(色:黒)
1個
HWAMPN10 1バック
(同種10個入り)
HWAQ銘板記名プレートなし
 (角形用)
樹脂製
(色:黒)
1個
HWAQPN10 1バック
(同種10個入り)
HWAS-0文字なし樹脂製
(色:黒)
1個
HWAS-0PN10 1バック
(同種10個入り)

注)HWシリーズのコントロールボックスタイプには使用できません。

外形図

HWAM形

φ22 コントロールユニット 銘板【1~10個入り】 HWAM形外形図

HWAQ形

φ22 コントロールユニット 銘板【1~10個入り】 HWAQ形外形図

HWAS形

φ22 コントロールユニット 銘板【1~10個入り】 HWAS形外形図

型番リスト

表示件数

銘板色/文字色

仕様

特徴

適用

文字仕様

厚み

(mm)

パック入り数

(個)

備考

RoHS?最小発注数量
黒/記名プレート(別売)
銘板記名プレートなし
丸形用
SwitchNet HWシリーズ/HWシリーズ
HWNP-□(別売)
1.5
-
-
-
2個
黒/記名プレート(別売)
銘板記名プレートなし
丸形用
SwitchNet HWシリーズ/HWシリーズ
HWNP-□(別売)
1.5
10
-
-
1パック

10個入り

黒/記名プレート(別売)
銘板記名プレートなし
角形用
SwitchNet HWシリーズ/HWシリーズ
HWNP-□(別売)
1.5
-
-
10
10個
黒/文字なし
文字なし
特記なし
HWシリーズ
1.6
-
HWシリーズのコントロールボックスタイプには使用できません。
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
2日目
345
( 380 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
丸型用・角型用とあり厚みが1.5mmと1.6mmある銘板です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 コントロールユニット 銘板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤の電源スイッチ表示
4
満足度:4.0
見栄えが良いと思う。 組付け面にシールがあるがスイッチの脱着時にシールが外れる。 再組付け時に位置修正が必要。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 コントロールユニット 銘板
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
小形コントロールユニット 記名板
Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 丸形
Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形
Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板
メーカーIDECIDECIDEC富士電機機器制御IDECIDEC
通常価格345-302 -26 -472 -205140 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
材質(本体)樹脂製ポリアミド樹脂アクリル樹脂-樹脂製ポリアミド樹脂
よく一緒に購入される商品

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング