17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

HS6形安全スイッチ アクチュエータ

通常単価(税別)
5931,433
税込単価
6521,576
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

樹脂ストッパ付きのHS6E形/HS6B形用アクチュエータです。ストレートタイプ、Lタイプ、Lタイプ(プ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 仕様01

ストレートタイプ
HS9Z-A61

本製品使用時のアクチュエータ引張強度は500Nです。
HS6形安全スイッチ アクチュエータ 仕様02

Lタイプ
HS9Z-A62

HS9Z-A62形アクチュエータの引張強度は100Nであり、これ以上の荷重が加わると扉から脱落する恐れがあります。
使用時の引張荷重が100Nを超えることが予想される場合は、プレート付のHS9Z-A62S形アクチュエータをご使用ください。
HS6形安全スイッチ アクチュエータ 仕様03

Lタイプ(プレート付)
HS9Z-A62S

本製品使用時のアクチュエータ引張強度は500Nです。
HS6形安全スイッチ アクチュエータ 仕様04

水平/垂直可動タイプ
HS9Z-A65

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 仕様05

水平/垂直可動タイプ
HS9Z-A66

本製品使用時のアクチュエータ引張強度は500Nです。

外形図

外形図

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 外形図01

ストレートタイプ(HS9Z-A61形)

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 外形図02

Lタイプ(HS9Z-A62形)

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 外形図03

Lタイプ(HS9Z-A62S形)

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 外形図04

水平/垂直可動タイプ(HS9Z-A65形)

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 外形図05

水平/垂直可動タイプ(HS9Z-A66形)
注)HS9Z-A65形との違いはアクチュエータ先端の金属部品の組込方向を180゜反転させたものです。

注1)樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。
※ベース部の材質はPA66(66ナイロン)のガラス強化グレード、角度調整ねじの材質はSUS(ステンレス)です。ねじロック等ご使用の際は材質との相性をご確認ください。

アクチュエータ取付穴加工図

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 外形図06

ストレートタイプ、Lタイプ

HS6形安全スイッチ アクチュエータ 外形図07

水平/垂直可動タイプ

型番リスト

表示件数

仕様

適用

備考

RoHS?最小発注数量
ストレート
HS6E形/HS6B形
-
10
1個
Lタイプ
HS6E形/HS6B形
-
10
1個
Lタイプ(プレート付)
HS6E形
-
-
1個
水平/垂直可動タイプ
HS6E形/HS6B形
可動方向はカタログをご参照下さい。
10
1個
水平/垂直可動タイプ
HS6E形/HS6B形
可動方向はカタログをご参照下さい。
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,433
( 1,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,433
( 1,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂ストッパ付きのHS6E形/HS6B形用アクチュエータです。
ストレートタイプ、Lタイプ、Lタイプ(プレート付き)、水平/垂直可動タイプの4タイプございます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS6形安全スイッチ アクチュエータのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造業の工場で使用
5
満足度:5.0
お客様からの指定がありましたので、この商品を購入しました。ソレノイド付安全スイッチ アクセサリと一緒に使用しています。サ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS6形安全スイッチ アクチュエータ
HS5シリーズ用パドロックハスプ
φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
φ16 小形コントロールユニットソケット
コントロールユニット別置形トランス
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格593-3,610660410200 -1,070 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途ソレノイド付安全スイッチパドロックハスプスイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
特徴樹脂ストッパ付適合南京錠シャックル径:φ5.5~7.5スタンダード用φ16取付穴用AC100V、AC200Vには使用不可端子ねじ:M3.5

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング