エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HS5シリーズ用パドロックハスプ

通常単価(税別)
3,610
税込単価
3,971
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HS5シリーズ安全スイッチへのアクチュエータ誤挿入を南京錠で防止!【特長】・複数の作業者が危険区域に入...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

HS9Z-PH5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HS9Z-PH5の仕様・寸法情報

使用用途
パドロックハスプ
仕様
パドロックハスプ
特徴
適合南京錠シャックル径:φ5.5~7.5
適用
HS5D/HS5B形/HS5E形/HS5E-K形
材質(本体)
SPCC
備考
適用詳細:HS5D/HS5B形安全スイッチ/HS5E形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E-K形鍵付安全スイッチ

型番リスト

表示件数
型番
HS9Z-PH5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HS5シリーズ安全スイッチへのアクチュエータ誤挿入を南京錠で防止!
【特長】
・複数の作業者が危険区域に入って作業する場合の安全確保に最適
・パドロックハスプをHS5シリーズ安全スイッチのアクチュエータ挿入口に取り付けて南京錠(最大4個)で施錠可能
・作業者全員がそれぞれの南京錠で施錠(5人以上の場合は、市販のハスプを併用)すれば、危険区域内に取り残される事故を防止

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS5シリーズ用パドロックハスプの型番HS9Z-PH5のページです。 型番HS9Z-PH5に関する仕様情報を記載しております。
HS5シリーズ用パドロックハスプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS5シリーズ用パドロックハスプ
φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
Φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格3,610660410107380350 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途パドロックハスプスイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
仕様パドロックハスプベローズ取付穴プラグ(金属タイプ)-取付穴プラグ-
特徴適合南京錠シャックル径:φ5.5~7.5スタンダード用φ16取付穴用全機種(集合密着取付け時、HA1Eを除く)ゴムタイプ保護構造:IP65
適用HS5D/HS5B形/HS5E形/HS5E-K形HWシリーズSwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズL6シリーズ/H6シリーズLW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズLBシリーズ
材質(本体)SPCCゴム製金属製(亜鉛ダイカスト)ポリアセタール樹脂ゴム製(ニトリル系)ポリアミド樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング