17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ

通常単価(税別)
10,204
税込単価
11,224
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スライド式で取付け簡単、設定が楽々!【特長】・アクチュエータ側の角度調整がいらず位置決めが楽に行えます...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

HS9Z-SH5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS9Z-SH5の仕様・寸法情報

仕様
スライド形アクチュエータ
適用
HS5D-□Z/HS5B-□Z形/HS5E形/HS5E-K
材質(本体)
SUS
備考
適用詳細:HS5D-□Z/HS5B-□Z形(金属製操作ヘッドタイプ)/HS5E形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E-K鍵付安全スイッチ
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ 仕様01
適合機種HS5D-□Z/HS5B-□Z形金属製操作ヘッドタイプ
HS5E形ソレノイド付安全スイッチ
HS5E-K形鍵付安全スイッチ
質量(約)125g
機械的耐久性10万回以上
操作ストローク40mm
直接回路動作カHS5D形:60N以上
HS5B形:80N以上
HS5E形:90N以上
HS5E-K形:80N以上

外形図

HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ 外形図01
HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ 外形図02

取付穴寸法図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HS9Z-SH5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,204
( 11,224 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スライド式で取付け簡単、設定が楽々!
【特長】
・アクチュエータ側の角度調整がいらず位置決めが楽に行えます。
・たて・よこ両方向に取付けが可能であらゆる扉への取付けが簡単にできます。
・HS5E形、HS5E-K形、HS5D/HS5B形金属製操作ヘッドタイプ安全スイッチに対応。
・2006年改正労働安全衛生法に準じて、既設設備の安全対策が容易。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS5シリーズ用スライド形アクチュエータの型番HS9Z-SH5のページです。 型番HS9Z-SH5に関する仕様情報を記載しております。
HS5シリーズ用スライド形アクチュエータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ
HS5シリーズ用パドロックハスプ
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)
グリップスイッチ取付金具
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格10,2043,6104103804302,640
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様スライド形アクチュエータパドロックハスプ取付穴プラグ(金属タイプ)取付穴プラグ取付穴プラグ(金属タイプ)取付金具
適用HS5D-□Z/HS5B-□Z形/HS5E形/HS5E-KHS5D/HS5B形/HS5E形/HS5E-K形SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズLW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズSwitchNet HW/HW/TW/LW/MWシリーズHE1G/HE1G-L/HE9Z-GSH51
材質(本体)SUSSPCC金属製(亜鉛ダイカスト)ゴム製(ニトリル系)金属製(亜鉛ダイカスト・クロムメッキ)SUS304
備考適用詳細:HS5D-□Z/HS5B-□Z形(金属製操作ヘッドタイプ)/HS5E形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E-K鍵付安全スイッチ適用詳細:HS5D/HS5B形安全スイッチ/HS5E形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E-K形鍵付安全スイッチ締付けトルク:0.1~0.29N・mまわり止め加工をしたパネルカット時はIP40となります。ロックナットの締付トルクは1.2N・mです。適用詳細:HE1G/HE1G-L形グリップスイッチ/HE9Z-GSH51(グリップスイッチハウジング)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト