エレクトロニクス部品技術窓口
Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形。高信頼性かつ豊富なバリエーション。耐環境性抜群のヘビー...
詳細を確認| シリーズ | 機種 | 照光分の電圧 (指定記号) | 仕様変更 |
| Φ22 TWシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | UPQW/ALW/AOLW/ALFW/AOLFW/ ALQW/AOLQW/AVLW/ASLWで始まる全機種 |
| Φ25 TWSシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALS/AOLS/ALFS/AOLFS/ULQS/UOLQS/AVLS/ASLS で始まる全機種 |
| Φ30 TWNシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALN/AOLN//ALGN/AOLGN/ALFN/ AOLFN/AVLN/AJLN/ASLN で始まる全機種 |
| Φ30 TWNDシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALD/AOLD/ALFD/AOLFD/AVLD/ASLD で始まる全機種 |

| 機種 | 変更前 | 変更後 | |
| HW-GA1N | HW-UA1 | HW-UA1-H | |
| 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | LED電圧:6~24V 接点構成:指定なし | LED電圧:6~240V 接点構成:1接点のみ | LED電圧:6~240V 接点構成:2接点以上 |
φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

●実施時期
| 対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
|---|---|---|
| φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
| φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合

○HW パイロットドーム形の場合

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,050円 ( 4,455円 ) | 19日目 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,610円 ( 5,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,010円 ( 4,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形。
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
【特長】
・保護構造はIP65(IEC60529)、IP54
・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格適合品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル
5通常価格(税別):1,750円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

マルヤス電業
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
0通常価格(税別):920円