17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

φ30シリーズセレクタスイッチ ASN□K形 鍵操作形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

φ30シリーズセレクタスイッチ ASN□K形 鍵操作形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ASN1K11

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

φ30シリーズセレクタスイッチ 鍵操作形
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
【特長】
・保護構造はIP65(IEC60529)。
・主要機種はUL,CSA認証およびEN規格適合品。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーロックスイッチ
形状
[丸型] 丸型
取付穴
φ30.5
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
2a
鍵付き
ノッチ数
3
停止・リターン
各位置停止
端子形状
ねじ端子
保護機能(耐環境性)
[有] IP54
代表規格
CE / UL / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
40

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト