エレクトロニクス部品技術窓口
71種類の標準回路完備!!シャフトレス式!!【特長】・CS形カムスイッチは、機器の開閉や切り換えなどに...
詳細を確認| 接点構造 | 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 最高積重ね段数6段 (スプリングリターン形は3段まで) | ||
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 各位置停止式 | スブリングリターン式 | |
| ノッチ角度 | 30°、45°、60°、90° | 45° | |
| ノッチ数 | 2ノッチ- 12ノッチ | 2、3、4ノッチ | |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度 | -20~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -40~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 1OOMΩ (DC500Vメガ) | ||
| 耐電圧 | AC2500V・1分間 充電部と非充電部間 | ||
| 機械的寿命 | 1~3段:50万回以上 4~6段:20万回以上 | ||
| 電気的寿命 | 20万回以上 | ||
| 保護構造 | ACSNO形:IP65 (IEC 60529) ACSNK形:IP54 (IEC 60529) UCS形:IP40 (IEC 60529) | ||
| 質量(約) | 319g (ACSNO-663-S2B形) | ||

※スプリングリターン式:44mm
各位置停止式:42mm
n:コノタクトブロック数

※スプリングリターン式:44mm
各位置停止式:42mm
n:コノタクトブロック数

※スプリングリターン式:28.6mm
各位置停止式:26.6mm
n:コノタクトブロック数
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,700円 ( 7,370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,270円 ( 7,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,270円 ( 7,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,540円 ( 11,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,850円 ( 5,335円 ) | 9日目 |
5,570円 ( 6,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 9日目 |
4,850円 ( 5,335円 ) | 9日目 |
4,850円 ( 5,335円 ) | 9日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 9日目 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 9日目 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 9日目 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 9日目 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 9日目 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 9日目 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 9日目 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 9日目 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 9日目 |
6,170円 ( 6,787円 ) | 9日目 |
6,990円 ( 7,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 9日目 |
6,220円 ( 6,842円 ) | 9日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 9日目 |
7,490円 ( 8,239円 ) | 9日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 9日目 |
7,490円 ( 8,239円 ) | 9日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 9日目 |
6,330円 ( 6,963円 ) | 9日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 9日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 9日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 9日目 |
7,570円 ( 8,327円 ) | 9日目 |
9,530円 ( 10,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,920円 ( 9,812円 ) | 9日目 |
8,920円 ( 9,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,420円 ( 8,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,140円 ( 11,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 9日目 |
4,670円 ( 5,137円 ) | 9日目 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 9日目 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 9日目 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 9日目 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 9日目 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,330円 ( 6,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,620円 ( 6,182円 ) | 9日目 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 9日目 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 9日目 |
6,610円 ( 7,271円 ) | 9日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 9日目 |
7,600円 ( 8,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
71種類の標準回路完備!!シャフトレス式!!
【特長】
・CS形カムスイッチは、機器の開閉や切り換えなどに便利で適用範囲の広い操作開閉器です
・シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です
・接点状態が確認できるインジケータ付
・50万回の切換え操作OK、動作は確実
・ハンドルは6種類
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

マルヤス電業
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
4通常価格(税別):880円

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・非照光)
0通常価格(税別):728円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~