エレクトロニクス部品技術窓口
φ22 TWシリーズ 照光セレクタスイッチ。【特長】・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビ...
詳細を確認| シリーズ | 機種 | 照光分の電圧 (指定記号) | 仕様変更 |
| Φ22 TWシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | UPQW/ALW/AOLW/ALFW/AOLFW/ ALQW/AOLQW/AVLW/ASLWで始まる全機種 |
| Φ25 TWSシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALS/AOLS/ALFS/AOLFS/ULQS/UOLQS/AVLS/ASLS で始まる全機種 |
| Φ30 TWNシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALN/AOLN//ALGN/AOLGN/ALFN/ AOLFN/AVLN/AJLN/ASLN で始まる全機種 |
| Φ30 TWNDシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALD/AOLD/ALFD/AOLFD/AVLD/ASLD で始まる全機種 |

| 機種 | 変更前 | 変更後 | |
| HW-GA1N | HW-UA1 | HW-UA1-H | |
| 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | LED電圧:6~24V 接点構成:指定なし | LED電圧:6~240V 接点構成:1接点のみ | LED電圧:6~240V 接点構成:2接点以上 |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度 | -25~+50℃(ただし、氷結しないこと) |
|---|---|---|
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -40~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間AC2500V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久 | 30Hz、片振幅1.5mm |
| 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 機械的耐久性 | セレクタスイッチ:50万回以上 | |
| 電気的耐久性 | セレクタスイッチ:50万回以上(注2) (注2) 開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉。 | |
| 質量(約) | 90g (ASLW22222D形) | |

定格電圧AC/DC24Vの場合



φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

●実施時期
| 対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
|---|---|---|
| φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
| φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合

○HW パイロットドーム形の場合

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 9日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 9日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 9日目 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
4,120円 ( 4,532円 ) | 19日目 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 9日目 |
4,560円 ( 5,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,120円 ( 4,532円 ) | 9日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 19日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 19日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 19日目 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 19日目 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 9日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 9日目 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 9日目 |
5,570円1,114円 ( 1,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 9日目 |
4,120円 ( 4,532円 ) | 19日目 |
φ22 TWシリーズ 照光セレクタスイッチ。
【特長】
・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)。
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用。
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
・保護構造はIP65(IEC60529)。
・主要機種はUL,CSA認証品およびEN規格適合品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~

マルヤス電業
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
0通常価格(税別):920円