17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

通常単価(税別)
8903,630特別価格
税込単価
9793,993特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル。【特長】・耐環境性重視の一体形・Heavy T...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧充電部と非充電部間AC2500V・1分間
耐振動耐久30Hz、片振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃耐久1000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性セレクタスイッチ:50万回以上
電気的耐久性セレクタスイッチ:50万回以上 (注2)
(注2) 開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉。

外形図

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル 外形図

製品仕様

【変更内容】2021 年3 月出荷分より順次実施。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

表示件数

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

停止・リターン

代表規格

寸法 奥行

(mm)

仕様

電流容量 AC110Vの時

(A)

電流容量 DC24Vの時

(A)

接点

ノッチ角度

(度)

接点数

特記

RoHS?最小発注数量
[その他] 1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
90
1
-
-
1個
1a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
90
1
-
-
1個
1a1b
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
90
2
-
-
1個
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
90
2
-
10
1個
[その他] 3S
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号:243
5
4
45
3
カタログ参照必須(回路番号)
-
1個
2a
3
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
45
2
-
-
1個
2a2b
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号:210
10
8
45
4
カタログ参照必須(回路番号)
10
1個
[その他] 4S
4
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号:407
5
4
45
4
カタログ参照必須(回路番号)
10
1個
[その他] 4S
4
各位置停止
CE / UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号:411
5
4
45
4
カタログ参照必須(回路番号)
10
1個
[その他] 4S
5
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号:501
5
4
30
4
カタログ参照必須(回路番号)
-
1個
2a2b
2
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号指定不要
10
8
90
4
-
10
1個
2a
2
[リターン] 左リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
90
2
-
10
1個
[その他] 4b
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号指定不要
10
8
45
4
-
10
1個
2a
3
[リターン] 右リターン
CE / UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
45
2
-
-
1個
2a
3
[リターン] 両リターン
UL / TUV / CCC / CSA
74.4
回路番号指定不要
10
8
45
2
-
-
1個
2a2b
3
[リターン] 両リターン
UL / TUV / CCC / CSA
94.4
回路番号指定不要
10
8
45
4
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
9日目
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
19日目
3,630
( 3,993 )
19日目
3,630
( 3,993 )
19日目
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
9日目
1,540
( 1,694 )
9日目
2,490
( 2,739 )
9日目
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル。
【特長】
・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)。
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用。
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
・保護構造はIP65(IEC60529)。
・主要機種はUL,CSA認証品およびEN規格適合品。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
操作の切替スイッチとして
4
満足度:4.0
この手は良く使用しているのですが、取っ手箇所が長い物は初めて使用します。操作性がよくなりますので、取っ手箇所がながいのが...もっと読む
0人が参考にしています。
試験機の機能切り替えスイッチ
5
満足度:5.0
操作性などよく毎回使わしてもらいます。 納期も翌日には発送してもらっていて満足の逸品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル
Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格890-1,750 -2,640 -3,190 -3,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
種類セレクタセレクタセレクタセレクタキーロックスイッチ
形状丸型丸型丸型丸型丸型
取付穴φ22φ30.5φ30.5φ16.2φ16
照光LEDLED
鍵付き
よく一緒に購入される商品

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング