エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 接点構成(キーロック、セレクタ)

  • ノッチ数

    ~mm
  • 端子形状

  • 代表規格

  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC30Vの時(A)

    ~mm
  • 接点

    ~mm
  • ノッチ角度(度)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形。手に負担のかからない軽タッチ設計。操作回数の多い食品・包...

詳細を確認
  • 2024年9月出荷分より、φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形の仕様変更について、接点定格、端子長さ、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

LW3S-2C2M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LW3S-2C2Mの仕様・寸法情報

種類
セレクタ
形状
[丸型] 角丸型
取付穴
φ22
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
2c
鍵付き
ノッチ数
2
停止・リターン
各位置停止
端子形状
ねじ端子
保護機能(耐環境性)
[有] IP65
代表規格
CE / UL / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
25.8
寸法 横(mm)
25.8
寸法 奥行(mm)
71
電流容量 AC125Vの時(A)
1
電流容量 DC30Vの時(A)
1
接点
ノッチ角度(度)
90
ロック着脱方式
RoHS?
-

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度:-25~+60℃(ただし、氷結しないこと)
ただし、LED照光は一25~+50℃
  保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
  使用周囲湿度:45~85%RH (ただし、結露しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧スイッチ部充電部とアース間:AC2500V・ 1分間
異極端子間:AC2500V・ 1分間
同極端子問: AC1000V・ 1分間
照光部充電部とアース間:AC2500V・1分間
耐振動耐久5~55Hz 片振幅0.5mm
誤動作5~55Hz 片振幅0.5mm
耐衝撃耐久1000m/s2
誤動作100m/s2
耐久性機械的セレクタスイッチ:25万回以上
電気的セレクタスイッチ:10万回以上(注2)
保護構造防噴流形 (JIS C 0920/JEM1030)
IP65 (IEC 60529)
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
  プリント基板用端子
  ねじ端子形

注2) 開閉頻度900回/時

外形図

φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形 外形図

端子形状

φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形 ねじ端子形

ねじ端子形

φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形 プリント基板用端子形

プリント基板用端子形

はんだづけ兼用タブ端子形

 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、φ22LWシリーズセレクタスイッチ角丸形の仕様変更について、接点定格、端子長さ、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

➀接点定格

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)

金接点(スイッチベース:青)

定格絶縁電圧250V
定格通電電流3A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V30V125V250V
定格使用電流交流抵抗負荷-0.1A-1A0.5A
50/60Hz誘導負荷---0.7A0.5A
直流抵抗負荷0.1A-1A0.2A-
誘導負荷--0.7A0.1A-
電気的寿命時の
開閉頻度
モメンタリ形1800回/時1200回/時
オルタネイト形、セレクタスイッチ900回/時900回/時

参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)

 

②端子長さ

製品の小型化、生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(ブザーの端子長さも変更します。また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)

<LW_FLUSH><Φ22LW>

推奨ロックコネクタ

 変更前変更後
項目ポジティブロックコネクタ
(タイコエレクトロニクスアンプ社製)
イージーロックコネクタ
(ニチフ社製)
イージーロックコネクタ(ニチフ社製)
端子0.2~0.5mm2175412-10.2~0.3mm2OSS-62852-F30.2~0.3mm2OSS-62832-F4
0.5~1.25mm2174778-10.5~1.25mm2OSS-62815-F30.5~1.25mm2OSS-62815-F4
ハウジング174779-1NET1-28-1PNES1-28-1P-V2

なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。

 

③スイッチ端子のメッキ

製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(はんだづけ条件などの変更はありません。)

変更前:銀メッキ変更後:スズメッキ
 

④スイッチ端子ベースの形状

生産設備更新にともなう構造見直しにより、ねじ端子を除くスイッチ端子の樹脂部品に次のように、溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)

変更前変更後
 

⑤その他の部品形状

生産性向上と判読性改善のため、ねじ端子と一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)

変更前変更後
 

⑥製品ラベルの表示

次のように、規格マークTUVの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
また一体型表示灯を除く製品ラベルのサイズを13.5×11.23→13.0×11.0に変更します。

 変更前変更後
接点付き
コンタクトブロック
 

識別表示

変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025年3月末生産分まで>

型番リスト

表示件数
型番
LW3S-2C2M

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

端子形状

代表規格

寸法 奥行

(mm)

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 DC30Vの時

(A)

接点

ノッチ角度

(度)

RoHS?最小発注数量
2c
2
ねじ端子
CE / UL / CCC / CSA
71
1
1
90
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形。
手に負担のかからない軽タッチ設計。
操作回数の多い食品・包装機械などに対応。
【特長】
・軽快な操作感。
・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付け時も容易に可能。
・バヨネット機構によるロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備。
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)。
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品。

ご注意

  • 2024年9月出荷分より、φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形の仕様変更について、接点定格、端子長さ、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形の型番LW3S-2C2Mのページです。 型番LW3S-2C2Mに関する仕様情報を記載しております。
φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格3,8003,1903,190 -3,080 -2,640 -
通常出荷日在庫品1日目9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類セレクタセレクタセレクタキーロックスイッチセレクタ
形状角丸型角丸型丸型丸型丸型
取付穴φ22φ16.2φ16.2φ16φ30.5
照光LEDLEDLED
鍵付き

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング