エレクトロニクス部品技術窓口
パネル前面高さ:2mmのフラットデザイン。ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に...
詳細を確認| 標準使用状態 | 使用周囲温度 非照光:-25~+60℃(ただし、氷結しないこと) LED照光:-25~+50℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | スイッチ部 | 充電部とアース間:AC2500V・1分間 異極端子間:AC2500V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 |
| 耐振動 | 誤動作:5~55Hz 片振幅0.5mm 耐振動 耐久:30Hz 片振幅 1.5mm | |
| 耐衝撃 | 誤動作:100m/s2 耐久:1000m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 照光セレクタスイッチ:25万回以上 |
| 電気的 | 照光セレクタスイッチ:10万回以上(注2) | |
| 保護構造 | IP65 (IEC 60529) | |
| 端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子 ブリント基板用端子 ねじ端子 | |
| ベゼル材質 | メタルベゼル:アルミダイカスト 黒色樹脂ベゼル:ポリアミド | |
注2) 開閉頻度900回/時


ねじ端子形

プリント基板用端子形

はんだづけ兼用タブ端子形

丸形(矢形ハンドル)

正角形(矢形ハンドル)
変更内容
➀接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)
金接点(スイッチベース:青)
| 定格絶縁電圧 | 250V | ||||||
| 定格通電電流 | 3A | ||||||
| 変更前 | 変更後 | ||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | ||
| 定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A |
| 50/60Hz | 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | |
| 直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | |
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | ||
| 電気的寿命時の 開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | ||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 900回/時 | 900回/時 | |||||
参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
②端子長さ
製品の小型化、生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(ブザーの端子長さも変更します。また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)
| <LW_FLUSH> | <Φ22LW> |
![]() | |
推奨ロックコネクタ
| 変更前 | 変更後 | |||||
| 項目 | ポジティブロックコネクタ (タイコエレクトロニクスアンプ社製) | イージーロックコネクタ (ニチフ社製) | イージーロックコネクタ(ニチフ社製) | |||
| 端子 | 0.2~0.5mm2 | 175412-1 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62852-F3 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62832-F4 |
| 0.5~1.25mm2 | 174778-1 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F3 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F4 | |
| ハウジング | 174779-1 | NET1-28-1P | NES1-28-1P-V2 | |||
なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。
③スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ |
![]() | ![]() |
④スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、ねじ端子を除くスイッチ端子の樹脂部品に次のように、溝を追加します。
(下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | |
⑤その他の部品形状
生産性向上と判読性改善のため、ねじ端子と一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑥製品ラベルの表示
次のように、規格マークTUVの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
また製品ラベルのサイズを13.5×11.23→13.0×11.0に変更します。
| 変更前 | 変更後 | |
| 接点付き コンタクトブロック | ![]() | |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

パネル前面高さ:2mmのフラットデザイン。ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。セレクタスイッチ。
【特長】
・パネルカット寸法は、丸形:φ25.3mm、正角形:□24.5mm。
・照光セレクタスイッチや正角ガード付押ボタンスイッチなど機種も充実。
・ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。
・接点は金接点(銀に金クラッド)、銀接点の2種類完備。
・護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)。
・UL、CSA承認品およびEN規格適合品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

マルヤス電業
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
4通常価格(税別):880円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・非照光)
0通常価格(税別):728円~

IDEC
φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,830円~

マルヤス電業
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)
0通常価格(税別):648円~