エレクトロニクス部品技術窓口
明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ12シリーズ。【特長】・保護構造IP40とIP65...
詳細を確認
AL2M形(丸形)の外観

AL2Q形(正角形)の外観

AL2H形(長角形)の外観

照光押ボタンスイッチの端子配列
注)1c接点付はNC1、NO1、C1端子のみ
| 品名 | 動作種別 | 接点構成 | IP40(IEC 60529) | IP65(IEC 60529) | 照光色 | 内蔵LED球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形番(ご注文形番) | 形番(ご注文形番) | 形番・定格電流 (外付け抵抗推奨値) |
||||
| AL2M形(丸形) | モメンタリ形 | 1c | AL2M-M11※ | AL2M-M11P※ | R G Y A W |
R:LAD-SR G:LAD-SG Y/W:LAD-SY A:LAD-SA 定格電流:20mA DC5V:150Ω、1/2W DC6V:200Ω、1/2W DC12V:510Ω、1W DC24V:1.1kΩ、1W |
| 2c | AL2M-M21※ | AL2M-M21P※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AL2M-A11※ | AL2M-A11P※ | |||
| 2c | AL2M-A21※ | AL2M-A21P※ | ||||
| AL2Q形(正角形) | モメンタリ形 | 1c | AL2Q-M11※ | AL2Q-M11P※ | ||
| 2c | AL2Q-M21※ | AL2Q-M21P※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AL2Q-A11※ | AL2Q-A11P※ | |||
| 2c | AL2Q-A21※ | AL2Q-A21P※ | ||||
| AL2H形(長角形) | モメンタリ形 | 1c | AL2H-M11※ | AL2H-M11P※ | ||
| 2c | AL2H-M21※ | AL2H-M21P※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AL2H-A11※ | AL2H-A11P※ | |||
| 2c | AL2H-A21※ | AL2H-A21P※ |
※色記号:R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白)

AB2M形(丸形)の外観

AB2Q形(正角形)の外観

AB2H形(長角形)の外観

押ボタンスイッチの端子配列
注)1c接点付はNC1、NO1、C1端子のみ
| 品名 | ボタン仕様 | 動作種別 | 接点構成 | IP40(IEC 60529) | IP65(IEC 60529) | ボタン色/照光色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形番(ご注文形番) | 形番(ご注文形番) | |||||
| AB2M形(丸形) | ボタン | モメンタリ形 | 1c | AB2M-M1※ | AB2M-M1P※ | B, G, R, Y, S, W |
| 2c | AB2M-M2※ | AB2M-M2P※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AB2M-A1※ | AB2M-A1P※ | |||
| 2c | AB2M-A2※ | AB2M-A2P※ | ||||
| 照光レンズ | モメンタリ形 | 1c | AB2M-M1L※ | AB2M-M1PL※ | R, G, Y, A, W | |
| 2c | AB2M-M2L※ | AB2M-M2PL※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AB2M-A1L※ | AB2M-A1PL※ | |||
| 2c | AB2M-A2L※ | AB2M-A2PL※ | ||||
| AB2Q形(正角形) | ボタン | モメンタリ形 | 1c | AB2Q-M1※ | AB2Q-M1P※ | B, G, R, Y, S, W |
| 2c | AB2Q-M2※ | AB2Q-M2P※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AB2Q-A1※ | AB2Q-A1P※ | |||
| 2c | AB2Q-A2※ | AB2Q-A2P※ | ||||
| 照光レンズ | モメンタリ形 | 1c | AB2Q-M1L※ | AB2Q-M1PL※ | R, G, Y, A, W | |
| 2c | AB2Q-M2L※ | AB2Q-M2PL※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AB2Q-A1L※ | AB2Q-A1PL※ | |||
| 2c | AB2Q-A2L※ | AB2Q-A2PL※ | ||||
| AB2H形(長角形)_x000D_ | ボタン | モメンタリ形 | 1c | AB2H-M1※ | AB2H-M1P※ | B, G, R, Y, S, W |
| 2c | AB2H-M2※ | AB2H-M2P※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AB2H-A1※ | AB2H-A1P※ | |||
| 2c | AB2H-A2※ | AB2H-A2P※ | ||||
| 照光レンズ | モメンタリ形 | 1c | AB2H-M1L※ | AB2H-M1PL※ | R, G, Y, A, W | |
| 2c | AB2H-M2L※ | AB2H-M2PL※ | ||||
| オルタネイト形 | 1c | AB2H-A1L※ | AB2H-A1PL※ | |||
| 2c | AB2H-A2L※ | AB2H-A2PL※ |

取付穴加工図・最小取付ピッチ(丸形・正角形) 単位:mm
(注)取付ピッチは操作性を考慮してお決めください。

取付穴加工図・最小取付ピッチ(長角形) 単位:mm
(注)取付ピッチは操作性を考慮してお決めください。
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85% RH(ただし、結露しないこと) |
|
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | スイッチ部 | 充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間 異極端子間:AC2000V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間 |
| 照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm 誤動作:5~55Hz 片振幅0.75mm |
|
| 耐衝撃 | 耐久:500m/s2 誤動作:200m/s2 |
|
| 寿命 | 機械的 | モメンタリ形:20万回以上 オルタネイト形:10万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上(開閉頻度1200回/時) ただし、オルタネイト形は5万回以上 |
|
| 保護構造 | IP40、IP65(IEC 60529) | |
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
850円 ( 935円 ) | 9日目 |
850円 ( 935円 ) | 9日目 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 9日目 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 9日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 9日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 9日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 9日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 2日目 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 9日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 9日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 9日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 9日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 9日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 9日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 9日目 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 9日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ12シリーズ。
【特長】
・保護構造IP40とIP65完備(IEC 60529)。
・作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面。
・UL、CSA認証品。
【用途】
・Φ12(直径12mm)シリーズ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~