エレクトロニクス部品技術窓口
明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ10シリーズ。【特長】・明るく鮮明なLED照光。・...
詳細を確認
AB1M形(丸型)の外観

AB1Q形(正角型)の外観

AB1H形(長角型)の外観

小形コントロールユニット外形寸法図1 単位:mm

小形コントロールユニット外形寸法図2 単位:mm

丸形・正角形の取付穴加工図・最小取付ピッチ 単位:mm

長角形の取付穴加工図・最小取付ピッチ 単位:mm

端子配列(BOTTOM VIEW)
| 品名 | ボタン仕様 | 動作種別 | 接点構成 | IP40(IEC 60529) | ボタン色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形番(ご注文形番) | |||||
| AB1M形(丸形) | ボタン | モメンタリ形 | 1c | AB1M-M1※ | B、G、R、Y、S、W |
| オルタネイト形 | 1c | AB1M-A1※ | |||
| 照光レンズ | モメンタリ形 | 1c | AB1M-M1L※ | R、G、Y、A、W | |
| オルタネイト形 | 1c | AB1M-A1L※ | |||
| AB1Q形(正角形) | ボタン | モメンタリ形 | 1c | AB1Q-M1※ | B、G、R、Y、S、W |
| オルタネイト形 | 1c | AB1Q-A1※ | |||
| 照光レンズ | モメンタリ形 | 1c | AB1Q-M1L※ | R、G、Y、A、W | |
| オルタネイト形 | 1c | AB1Q-A1L※ | |||
| AB1H形(長角形) | ボタン | モメンタリ形 | 1c | AB1H-M1※ | B、G、R、Y、S、W |
| オルタネイト形 | 1c | AB1H-A1※ | |||
| 照光レンズ | モメンタリ形 | 1c | AB1H-M1L※ | R、G、Y、A、W | |
| オルタネイト形 | 1c | AB1H-A1L※ |
φ12 A2/φ10A1/φ8 A8 シリーズ小形コントロールユニットの表示灯、照光押ボタンスイッチに搭載しているLED球の仕様変更についてご案内いたします。
■実施時期
2021年5月以降順次。変更時期に応じ、新旧混在出荷の恐れがございます。予めご了承ください。
■対象商品

■対象商品
※LED球はWの代わりにYをご指定ください。
■変更内容
高輝度LED導入によるLED照光の定格、外観を次のように行います。
LED照光の定格/LED球形番
| 照光押ボタンスイッチ・表示灯の色指定 | R(赤) | A(アンバー) | G(緑) | Y(黄) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(If) | 変更前 | 20mA | |||
| 変更後 | 14~20mA | ||||
| 順方向電圧(Vf) 標準値 | 変更前 | 1.7V | 2.2V | 2.1V | 2.2V |
| 変更後 | 2.0V | 2.0V | 2.9V | 2.7V | |
| LED球頭部色 | 変更前 | 赤色透明 | アンバー色透明 | 黄色拡散 | 黄色透明 |
| 変更後 | 緑色透明 | 乳白色拡散 | |||
変更前後いずれのLED球にも電流制限用抵抗を内蔵しておりません。定格電流に大きな変更がないため、外付の電流制限用抵抗はそのままご使用いただけます。各電圧における推奨値の抵抗は次のように変更はありません。
| 使用電圧と外付電流制限用抵抗(推奨値) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 使用電圧 | 5V | 6V | 12V | 24V |
| 変更前/後 | 150Ω 0.5W | 200Ω 0.5W | 510Ω 0.75W | 1.1Ω 0.75W |
前記以外の電圧でご使用時には外付抵抗の算出は次式になります。
外付抵抗値(R)=(使用電圧-Vf)/If
また、保護用ダイオードも内蔵していませんので(+)(-)の極性を間違えないように注意してください。

※その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。
■参考
変更前後の点灯状態です。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
850円 ( 935円 ) | 9日目 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 9日目 |
850円 ( 935円 ) | 9日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 9日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
730円 ( 803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 9日目 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 9日目 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
940円 ( 1,034円 ) | 9日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 9日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 9日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 9日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 9日目 |
明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ10シリーズ。
【特長】
・明るく鮮明なLED照光。
・作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面。
・UL・CSA 認証品。
【用途】
・Φ10(直径10mm)の押しボタン。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・丸平形・IP65・IP67対応)
1通常価格(税別):357円~