エレクトロニクス部品技術窓口
高輝度スーパーLED球と白熱球の共用タイプ。使いやすさと安全性を追及した角胴シリーズ。【特長】・光源に...
詳細を確認| 項目 | 種別 | ||
|---|---|---|---|
| MC3D形(長角形) | MC2D形(正角形) | ||
| よこ列・バリア形 | よこ列・フランジ形 | フランジ形 | |
| 照光面サイズ | 18.8×26.8mm | 18.8×18.8mm | |
| 照光面の分割数 | LED球:全面~4分割 白熱球:全面 | LED球:全面・上下2分割 白熱球:全面 | |
| 電球の収納数 | 全面照光:LED球2灯または白熱球2灯、左右2分割照光:LED球2灯 上下2分割・3分割・4分割照光:LED球4灯 | 全面照光:LED球1灯または白熱球1灯 上下2分割照光:LED球2灯 | |
| 照光色指定記号 | R (赤) G (緑) Y (黄) A (アンバー) W (乳白) S (青) PW (ピュアホワイト) | ||
| 接点 | 銀接点または金接点マイクロスイッチ (1c接点) | ||
| 接点数 | 1~3接点付 | 1または2接点付 | |
| 動作種別 | モメンタリ形(スナップアクション)、オルタネイト形、表示灯 | ||
| 端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子(ポジティブロック対応)、プリント基板端子 | ||
| 本体色 | 青、黒色 | ||
| 使用周囲温度 | -25~+40℃(ただし、氷結しないこと) |
|---|---|
| 保存周囲温度 | -30~+60℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~90%RH (ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 充電金属部と非充電金属部間:100MΩ以上(DC500Vメガ) 極性の異なる端子間:100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間:2000V 1分間 異極充電部間:2000V 1分間 同極端子間:1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) |
| 耐振動 | 誤動作:5~55Hz 片振幅0.5mm 耐久:5~55Hz 片振幅0.5mm (2時間、3方向) |
| 耐衝撃 | 誤動作:200m/s2 耐久:500m/s2 |
| 機械的寿命 | モメンタリ (スナップアクション)動作形:100万回以上 オルタネイト動作形:25万回以上 |
| 電気的寿命 | 10万回以上 |
| 開閉頻度 | モメンタリ (スナップアクション)動作形:1200回/時 オルタネイト動作形:900回/時 |
| 保護構造(操作部) | IP40 |



変更内容
➀接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)
金接点(スイッチベース:青)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 3A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | |||
| 定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A | |
| 50/60Hz | 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | ||
| 直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | |||
| 電気的寿命時の 開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
| オルタネイト形 | 900回/時 | 900回/時 | ||||||
参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 5A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V | ||
| 定格使用電流 | 交流50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 3A | 2A | - | 3A | 2A |
| 誘導負荷 | - | 2A | 1.5A | - | 2A | 1.5A | ||
| 直流 | 抵抗負荷 | 2A | 0.4A | - | 2A | 0.4A | - | |
| 誘導負荷 | 1A | 0.2A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 電気的寿命時の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
| オルタネイト形 | 900回/時 | 900回/時 | ||||||
②端子長さ
製品の小型化、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)

推奨ロックコネクタ
| 変更前 | 変更後 | |||||
| 項目 | ポジティブロックコネクタ (タイコエレクトロニクスアンプ社製) | イージーロックコネクタ (ニチフ社製) | イージーロックコネクタ(ニチフ社製) www.nichifu.co.jp/j/pickup/IDEC. | |||
| 端子 | 0.2~0.5mm2 | 175412-1 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62852-F3 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62832-F4 |
| 0.5~1.25mm2 | 174778-1 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F3 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F4 | |
| ハウジング | 174779-1 | NET1-28-1P | NES1-28-1P-V2 | |||
なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。
③スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため、次のようにねじ端子を除く銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
| 変更前:グレー色 | 変更後:黒色 |
![]() | ![]() |
④スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ |
![]() | ![]() |
⑤スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部に溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | |
⑥製品上の表示
次のようにTUVマークの削除を行います。(金・銀接点とも)またあわせて「MC3D」などの機種形番や接点定格の変更、
原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
| 変更前 | 変更後 | 変更前・後の機種形番 | |
| 照光 押ボタン スイッチ | ![]() | MC2D-A → MC2D MC2D-M → MC2D MC3D-A → MC3D MC3D-M → MC3D | |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,460円 ( 2,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,770円 ( 3,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,800円 ( 3,080円 ) | 9日目 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 9日目 |
1,980円1,485円 ( 1,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,310円 ( 2,541円 ) | 9日目 |
高輝度スーパーLED球と白熱球の共用タイプ。使いやすさと安全性を追及した角胴シリーズ。
【特長】
・光源にはLED球/白熱球のいずれも使用可能。
・スーパーLED球の採用で視認性の向上と省エネルギー化を実現。
・操作部とコンタクト部は分離構造の採用で使い易さをさらにアップ。
・操作感覚に優れたスナップアクション機構採用。
・はんだ端子は、ポジティブロックコネクタ対応で安全性の向上と配線が容易。
・照光面の分割仕様は全面から4分割まで(MC2Dタイプは2分割)、動作種別、操作部形状、本体形状と合わせて豊富な種類から選択可能。
・Y機構(照光部の挿入時には接点が動作しない機構)の標準装備により、照光部の変更時、装置の電源オフは不要。
・UL、c-UL規格認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC(ただし表示灯は除く)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~