エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・短胴22mmの小形・省スペース・高輝度・スーパーLEDユニット採用・接点は、銀に金クラッドの...
詳細を確認| 項目 | MA2形 [正角形] | MA3形[長角形] [よこ列形] |
|---|---|---|
| フランジサイズ | □18mm | 18HX24Wmm |
| 照光面サイズ | □13mm | 13HX19Wmm |
| 光源 | LEDユニット | |
| 照光面分割 | 単色全面照光、2色切換全面照光 | |
| 接点 | マイクロスイッチ [銀に金クラッド/クロスバー接点、銀接点] | |
| 接点数 | 1cまたは2c | |
| 動作種目 | モメンタリ形、オルタネイト形 | |
| 端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子 | |
| 本体/フランジ色 | 黒色 | |
| 標準使用状態 | 周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 周囲湿度:35~85% RH (ただし、結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | スイッチ部 | 充電部と非充電部間:AC2000V 1分間 異極端子間:AC2000V 1分間 同極接点端子間:AC1000V 1分間 接点端子とランプ端子間:AC2000V・1分間 |
| 照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
| 耐振動 | 誤動作/耐久:10~55Hz、片振幅0.75mm | |
| 耐衝撃 | 誤動作:200m/s2 耐久:500m/s2 | |
| 寿命 | 機械的 | モメンタリ形:100万回以上(開閉頻度1800回/時)、 オルタネイト:20万回以上(開閉頻度900回/時) |
| 電気的 | 10万回以上(開閉頻度1200回/時) | |
| 保護構造 | IP40 (IEC 60529) | |
(単位:mm)






変更内容
(1)スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため、次のように銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
| 変更前:グレー色 | 変更後:黒色 |
![]() | ![]() |
(2)スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ |
![]() | ![]() |
(3)スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新に伴う構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部に溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | |
(4)製品上の表示
次のように「MA2L」などの機種形番や原産地表示の「MADE IN」追記・A-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等を行います。
| 変更前 | 変更後 | 変更前・後の機種形番 |
![]() | MA2L-A→MA2L MA2L-M→MA2L MA3L-M→MA3L | |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,170円 ( 2,387円 ) | 19日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 19日目 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,070円 ( 2,277円 ) | 3日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 9日目 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 9日目 |
2,360円 ( 2,596円 ) | 3日目 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,690円 ( 5,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,930円 ( 3,223円 ) | 19日目 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 3日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・短胴22mmの小形・省スペース
・高輝度・スーパーLEDユニット採用
・接点は、銀に金クラッドのクロスバー接点。微小負荷の開閉に最適
・銀接点も完備
・IDEC独自の高性能接点機構
・軽快な操作感触
・電流制限用抵抗およびダイオード内蔵(LEDユニット)
・パネルへの取付けは前面からワンタッチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~