エレクトロニクス部品技術窓口
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。【特長】・ブザー連続音/断続音が可能な小形ブザー。・DC12...
詳細を確認
UZ6形ブザーの外観

UZ6形ブザーの寸法図 単位:mm

取付穴加工図 単位:mm
| ユニット形状 | 端子形状 | 定格使用電圧 (完全直流) | 形番 (ご注文形番) |
|---|---|---|---|
| 丸形 | はんだづけ端子 | DC12V | UZ6-11 |
| DC24V | UZ6-12 |
| 定格絶縁電圧 | DC60V |
|---|---|
| 定格使用電圧 | DC12V、DC24V |
| 使用電圧範囲 | DC12V±10%、DC24V±10% |
| 消費電流 | 24mA |
| 音圧(at 1m) | 連続音、約75dB(定格電圧時) |
| 音響周波数 | 3.5kHz±800kHz |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-20~+50℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間:AC1,000V・1分間 |
| 保護構造 | IP40(IEC 60529) |
| 端子形状 | はんだ端子 |
| 適合電線 | φ1または0.75mm2max.(1本) |
| キャップ色 | ブルー |
| 質量(約) | 6.5g |
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。
【特長】
・ブザー連続音/断続音が可能な小形ブザー。
・DC12V、DC24V、IP40。
・IDEC、APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
・別売の可変方式フリッカユニットにより、約30~600回/分の断続吹鳴も可能。
・フリッカユニットの装着は、ブザーユニットの後部へワンタッチ。
【用途】
・Φ16(直径16mm)取り付け穴サイズの小形高性能電子ブザー。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22 ブザー DR22形
4.5通常価格(税別):3,627円~

ミスミ
ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
3.8通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
器具用電子ブザー(DSEB21**)
5通常価格(税別):1,890円~

オムロン
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ
4通常価格(税別):2,572円~

デバイス販売テクノ
高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)
5通常価格(税別):2,290円~

富士電機機器制御
φ16 ブザー AH164・165形
4.4通常価格(税別):2,985円~

パトライト
電子音報知器 BD-Aシリーズ
5通常価格(税別):10,800円~

富士電機機器制御
φ30 コマンドスイッチ DR30形
4.3通常価格(税別):1,915円~

パトライト
電子音報知器 BM
4.2通常価格(税別):4,050円~