エレクトロニクス部品技術窓口
Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ はんだづけ端子形プッシュロック プルorターンリセット...
詳細を確認| 適用規格 | IEC60947-5-1、EN60947-5-1 IEC60947-5-5 (注)、EN60947-5-5 (注) JISC8201-5-1、UL508、UL991 (注)、NFPA79 (注) CSA C22.2 No.14、GB14048.5 |
|---|---|
| 標準使用状態 | 周囲温度 非照光:-25~+60℃ (ただし、氷結しないこと) LED照光:-25~+55℃ (ただし、氷結しないこと) 周囲湿度:45~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-45~+80℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 操作カ | プッシュロック:10.5N プルリセット:10N ターンリセット:0.16N・m |
| 最小直接開路動作カ | 60N |
| 直接開路動作機能 までの最小動作距離 | 4.0mm |
| 最大動作距離 | 4.5mm |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 過電圧カテコリ | II |
| インパルス耐電圧 | 2.5kV |
| 汚染度 | 3 (LEDユニット内部:2) |
| 開閉頻度 | 900回/時 |
| 耐衝撃 | 誤動作:150m/s2 耐久:1000m/s2 |
| 耐振動 | 誤動作:10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐久:10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 |
| 耐久性 | 機械的:25万回以上 電気的:10万回以上 25万回以上 (AC/DC24V 100mA) |
| 保護構造 | IP65 (IEC 60529) |
| 短絡保護装置 | 250V/10Aヒューズ (TvoeaMIEC60269-1/IEC60269-2) |
| 条件付短絡電流 | 1000A |
| 端子形状 | はんだづけ端子 |
| ロックナット推奨 締付けトルク | 0.88N・m |
| 接続可能電線 | 1.25mm2以下 (AWG16以下) |
| 端子部はんだづけ条件 | 310~350℃、3秒以内 |
| 質量(約) | 28g |
注)停止用スイッチ(ボタン色:グレー)は除く

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,554円 ( 3,909円 ) | 9日目 |
3,640円 ( 4,004円 ) | 9日目 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 9日目 |
3,940円 ( 4,334円 ) | 9日目 |
4,260円 ( 4,686円 ) | 19日目 |
Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ はんだづけ端子形プッシュロック プルorターンリセットスイッチ。
【特長】
・ボタン色は、RH(ブライト系赤)のみです
・文字色は白です


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
4.4通常価格(税別):1,289円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
4.5通常価格(税別):1,760円~

富士電機機器制御
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
4通常価格(税別):1,489円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
4.2通常価格(税別):1,878円~

ミスミ
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光
4.7通常価格(税別):2,067円~

富士電機機器制御
非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL
4通常価格(税別):3,728円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】非常停止用スイッチ(取付穴Φ22)
0通常価格(税別):973円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
3.8通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光
4.3通常価格(税別):3,567円~