17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

DD3S形ユニットディスプレイ

通常単価(税別)
6,6508,876特別価格
税込単価
7,3159,764特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

7セグメント数字表示を完備。高輝度短胴タイプで、最大8桁まで桁数任意のユニット式。【特長】・明るく見易...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

使用電圧DC12~24V±10%
消費電流2進35mA以下(赤色) 50mA以下(緑色)
10/特10/16進40mA以下(赤色) 60mA以下(緑色)
(2色タイプ:60mA以下(緑色))
文字表示65mA以下
データ入力L:0~2V
H:9~30V
表示文字
(機能一覧表参照)
・2進表示ユニット
赤色、緑色LED表示:+、-、1、小数点
・10進表示ユニット
7セグメント 赤色、緑色、2色(赤、緑色)切換LED
表示:0~9、小数点
・特10進表示ユニット
7セグメント、赤色、緑色、2色(赤、緑色)切換LED
表示:0~9、、小数点
・16進表示ユニット
7セグメント、赤色、緑色、2色(赤、緑色)切換LED
表示:0~9、A~F、小数点
文字高・2進表示ユニット:15mm
・10/特10/16進表示ユニット:15.2mm
・文字表示ユニット:17.8(H)×12.7(W)mm
入力・2進表示ユニット
+、-、1、LATCH、BL、LT、Dp入力
・10/特10/16進表示ユニット
<標準>
BCD(バイナリ)、LATCH、BL、LT、Dp入力
<ゼロサプレス>
BCD(バイナリ)、LATCH、BL、LT、Dp、RBI入力
<2色切換>
BCD(バイナリ)、LATCH、BL、R/G、Dp入力
・文字表示ユニット
D0~D7、LATCH、BL入力
出力・10/特10/16進表示ユニット
<ゼロサプレス>
RBO出力
入力論理正論理、負論理
桁数最大8桁任意に組合わせ可能
ユニットの組合わせはめ合い式
パネルヘの取付方法スナップオン
耐電圧・2/10/特10/16進表示ユニット
充電部と非充電部間DC1500V・1分間
・文字表示ユニット
充電部と非充電部間AC1000V・1分間
絶縁抵抗充電部と非充電部間100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.25mm
耐衝撃(耐久)490m/s2
耐ノイズ(誤動作)・2/10/特10/16進表示ユニット
電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V
入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V
出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V
(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)
・文字表示ユニット
ファーストトランジェントバーストノイズ
電源:2kV 信号:1kV
(IEC61000-4-4、容量性クランプによる)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-25~+80℃(ただし、氷結しないこと)
電源突入電流・2/10/特10/16進表示ユニット
約2.0A(電源電圧 24V)
・文字表示ユニット
約1.0A(電源電圧 24V)
保護構造IP40 (IEC 60529)
質量(約)表示ユニット:16g
エンドプレート:4.5g(左右1セット)

外形図

DD3S形ユニットディスプレイ 外形図

最大8桁まで、各表示ユニットを自由に組み合わせることができます。

型番リスト

表示件数

入力論理

仕様

表示機能/スイッチユニットの種類

LED色

RoHS?最小発注数量
負論理
標準
10進表示
10
1個
負論理
標準
10進表示
10
1個
負論理
ゼロサプレス
10進表示
10
1個
正論理
標準
10進表示
-
1個
正論理
標準
10進表示
10
1個
負論理
標準
特10進表示
10
1個
負論理
標準
16進表示
10
1個
負論理
標準
16進表示
10
1個
正論理
標準
16進表示
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,340
( 9,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,650
( 7,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,876
( 9,764 )
1日目
8,340
( 9,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,340
( 9,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,3402,919
( 3,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,578
( 8,336 )
2日目
8,440
( 9,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,340
( 9,174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

7セグメント数字表示を完備。高輝度短胴タイプで、最大8桁まで桁数任意のユニット式。
【特長】
・明るく見易い高輝度LED採用
・ユニットの組合わせや、パネル取付けはワンタッチ
・10進、16進、特10進の各表示ユニットを完備
・入力論理は正論理と負論理の2種類
・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
・スイッチング電源搭載によりDC12V~24Vのフリー電源
・マザーボード使用により、工数の大幅削減

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DD3S形ユニットディスプレイのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産ライン
5
満足度:5.0
コンベア速度表示で使用 寿命で球切れの為交換 注文した次の日に届き無事対応できた
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DD3S形ユニットディスプレイ
マルチカウンタ/タイマ(DIN72×72) H8BM-R
MD-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)
MDR-0シリーズ 電子カウンタ(トータルカウンタ)
LCDタイプ小型カウンタ LA8Nシリーズ(48×24)
MD-1シリーズ 電子カウンタ(プリセットカウンタ)
メーカーIDECオムロンライン精機ライン精機AUTONICS(オートニクス)ライン精機
通常価格6,650-57,549 -43,365 -61,2135,49064,427
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
種類トータルカウンタ汎用カウンタトータルカウンタトータルカウンタ汎用カウンタ汎用カウンタ
表示方法デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
表示桁数4桁以下6桁4桁以下6桁8桁4桁以下
取付方法その他パネルパネルパネルパネルパネル
パネルカット寸法その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カウンタカテゴリの売れ筋ランキング